Passer au contenu principal

Fond de pension pour services civils à Oman

Fiabilité et Performances : notre recette pour applications de confort 4 groupes d’eau glacée, puissance frigorifique totale 5120 kW

Les commentaires des clients sont fondamentaux dans tout secteur commercial. Cet aspect est même plus important dans notre secteur, où il est nécessaire d’avoir des compétences approfondies pour traiter des projets complexes, outre de disposer de produits robustes et performants. Aujourd’hui nous partageons notre expérience avec Firasat Ali et Hamed Khamis Al Hatmi du Fonds de pension pour services civils, opérant à Oman et Shahul Hameed de Al Manarah Engg Consultant, concernant le projet de climatisation du nouveau siège social du Fonds, à Muscat. Ces unités travailleront dans des conditions de température ambiante très élevée, et un environnement côtier. Ces conditions amènent donc à faire les considérations suivantes : « Les facteurs clés pour le choix des équipements ont été la fiabilité et les performances, [..] et Daikin est une marque excellente pour la qualité et les performances. [..] En plus, la moitié du bâtiment étant consacrée à la location, la durabilité de l'équipement est très importante ». La fiabilité des unités est garantie grâce à notre Kit High Ambient https://lnkd.in/dHnti5U. Félicitations à Daikin Middle East and Africa