Passer au contenu principal

Efficacité et fiabilité pour le refroidissement des centres de données

Refroidissement du centre de données – Le Projet ODATA SP2 a pour objet la fourniture d’un nouveau centre de données à construire au Brésil, par ODATA, avec le système CVCA le plus fiable et à plus haute efficacité énergétique.

Description du projet

ODATA est une entreprise créée pour fournir des infrastructures IT, capables de stocker de grandes quantités d'information pour des sociétés mondiales ayant une présence en Amérique latine. Suite à son expansion, ODATA est en train de construire une nouvelle installation de 8 MW (puissance critique pour l’IT). Un bâtiment de 7 000 mètres carrés accueillant des armoires et des serveurs qui seront refroidis par 9 groupes d'eau glacée Daikin EWADC10TZXSB2. Ce système fournira une puissance frigorifique totale de 11 250 kW, qui éliminera la chaleur générée par les serveurs.

Besoins en refroidissement des centres de données

Dans les faits, les centres de données peuvent consommer de grandes quantités d'énergie, c'est pourquoi il est important que le système CVCA soit aussi efficace que possible. C'est dans cette optique que Daikin, grâce à sa technologie Inverter à vis développée en interne, a été en mesure de répondre à toutes les spécifications relatives à l’efficacité, pour la satisfaction du client.

Commentaire du client

Mr. Leon Cristalino et Mr Kelvin Tamura, l’Analyste de solutions et ingénieur respectivement dans l’Équipe d’Ingénierie et de déploiement chez ODATA, étaient là auprès de Daikin Applied Europe pour effectuer le test de 3 des 9 unités acquises, et ils ont eu la gentillesse de nous donner quelques détails intéressants sur combien les caractéristiques d’efficacité et de fiabilité sont importantes pour les centres de données :

« Le fait de pouvoir fournir nos services à un prix inférieur par rapport à la concurrence constitue un atout pour les clients. Plus l'installation de refroidissement est efficace dans notre centre de données, plus notre offre sera compétitive sur le marché. La fiabilité aussi est essentielle pour les centres de données. […] Notre installation va passer la certification de Niveau 3. Il s'agit d'une certification qui permet uniquement un temps d’arrêt par an de 93 minutes. Afin de satisfaire ces exigences, nous aurons besoin de disposer de plusieurs groupes d’eau glacée et de redondance. Nous serons ainsi certains de disposer d’une réserve adéquate en cas d’entretien ou de temps d’arrêt des unités. Ensuite, même si nous disposons d'unités redondantes, nous voulons être prêts à 100% à affronter les interruptions de service. Un autre moyen de prévenir l'augmentation de la température est l'option de redémarrage rapide, qui permet de ramener les groupes d'eau glacée à leur pleine puissance de charge en cas de panne de courant ».

Vous voulez en savoir davantage sur les solutions Daikin pour le refroidissement des centres de données ? Prenez contact avec nous via le formulaire ci-après !