Passer au contenu principal

Technologies de qualité d'air intérieur

Nous allons changer votre façon de penser à la qualité de l'air extérieur et intérieur

Niveaux de pollution

Nous savons tous que la qualité de l'air extérieur a un grand impact sur notre santé générale. En revanche nous ne pensons pas que le niveau de pollution présent dans nos maisons et nos bureaux est beaucoup plus haut qu’à l’extérieur.

Alors que nous passons 90 % de notre temps à l'intérieur, l’impact de la qualité de l'air intérieur sur notre santé est plus négatif qu’il ne l'est à l'extérieur.

Sources de polluants de l'air intérieur

  • Particules aéroportées
  • Composés organiques volatils (COV)
  • Salle de séjour : Peinture, vernis, tapisserie, mobilier et tapis
  • Chambre : Parfums, laques, vernis à ongle, tapisserie, mobilier et tapis
  • Buanderie : Produits de nettoyage
  • Agents pathogènes microbiens
  • Salle de bain / Buanderie : Moisissures, odeurs, bactéries et virus

Le temps passé dans une zone est lié à l’augmentation du niveau de pollution dans l'air.

Le saviez-vous ?

Améliorer la qualité de l'air

avec des solutions innovantes pour les ventilo-convecteurs

Confort

  • Respirer un air sain est l’un des plaisirs de la vie et certainement un gain majeur pour la santé. Le confort optimal passe obligatoirement par l'apport d'un air sain au taux d'humidité correct et au bon endroit.
  • Les nouvelles technologies de Daikin filtrent les particules, les allergènes et les odeurs désagréables pour vous faire respirer un air propre, tout en améliorant votre confort et en préservant votre santé.

Efficacité énergétique

Tous les produits Daikin dignes de ce nom présentent un niveau optimal d'efficacité énergétique. Comme tous nos produits, nos systèmes présentent une haute efficacité.

Fiabilité

Les produits Daikin sont réputés pour leur fiabilité. Vous pouvez aussi compter sur nos services qui le sont pareillement.

Options de qualité de l'air intérieur pour FCU

  • L'oxydation photocatalytique (PCO) utilise le rayonnement ultraviolet pour créer des radicaux hydroxyles hautement réactifs et des ions superoxyde à la surface d'un catalyseur d'oxyde métallique
  • Les contaminants biologiques en entrant en contact avec les radicaux hydroxyles sont oxydés et décomposés
  • Les composés organiques volatils (COV) sont convertis en substances chimiques plus simples, dioxyde de carbone et eau
  • Efficace contre les contaminants biologiques et les composés organiques volatils
  • Utilise plusieurs lampes UV haute puissance et un filtre TiO2 à plaque métallique pour assurer une purification efficace
  • En tant que matière première photocatalytique, le TiO2 adopte une technologie de revêtement filmogène à haute température pour donner toute sa puissance à son effet photocatalytique
  • L'accessoire ne se charge pas ni ne se consomme, il ne requiert pas non plus de remplacement périodique, le remplacement ou l’entretien ne sont nécessaires que pour les lampes UV
  • Absence de chute de pression supplémentaire due aux filtres PCO, donc pas de changement de puissance du moteur
  • Pré-filtre en maille métallique lavable qui capture les grandes particules de poussières.
  • Les particules restantes, aussi fines que 0,01 micron, passent dans la section d'ionisation où elles sont chargées électriquement
  • Les particules chargées passent ensuite dans une chambre de dépoussiérage constituée d'une série de plaques parallèles équidistantes
  • Les plaques alternées qui ont la même polarité des particules, repoussent ces dernières. Alors que les plaques entrecroisées qui sont mises à la terre, attirent et collectent les particules.
  • Chute de pression réduite(< 10Pa)
  • Filtre électrostatique lavable incorporant un pré-filtre
  • L’efficacité de PM2.5 est > 90%
  • Supports traités anti-microbiens
  • Grande capacité de rétention de la poussière
  • Faible profondeur et poids léger
  • Efficacité PM2.5 90%

Données de mesure de la concentration de PM à l’intérieur après utilisation du filtre PM2.5

  • Le volume le plus important de particules présentes dans l'air ont une taille comprise dans la plage 100 nm - 2,5 μm (PM1 - PM2.5).
  • Plus une particule est légère et petite, plus elle reste longtemps en suspension dans l’air
  • Une exposition prolongée à ces particules provoque un état inflammatoire constant et peut également être porteuse de virus.

Après l'installation du filtre PM2.5, la concentration moyenne des particules PM2.5 a été réduite à 1/10e.

Caractéristiques des FCU

Turbine centrifuge

Le ventilateur centrifuge à double aspiration, doté d'une large turbine à haut rendement et de pales incurvées vers l'avant, a été adopté pour son grand débit à faible vitesse et bas niveau sonore.

Échangeur de chaleur haute efficacité

Formé à partir de tubes en cuivre de haute qualité et d'ailettes en aluminium hydrophile à haute efficacité, utilise un joint de dilatation mécanique pour réduire la résistance à la chaleur ; la conception du ventilo-convecteur à quasi contre-courant permet un échange de chaleur complet entre l'air et l'eau pour garantir une haute efficacité de l'échange de chaleur.

Moteur à haut rendement

Haute efficacité et économie d'énergie, fonctionnement puissant, stable et silencieux ; configuration du roulement de marque internationale NSK, assurant un fonctionnement efficace, sûr et sans entretien.

*Moteur EC en option

Nouveau bac de vidange auto-basculant

La conception de la structure auto-basculante assure un drainage rapide de l'eau de condensation ; avec un spray anti-corrosion sur les deux côtés, la surface du plateau est plus propre ; la conception intégrée est adoptée pour éviter les ponts thermiques.

Tube métallique flexible plastifié

Le tuyau de protection des câbles du moteur utilise un tube métallique flexible plastifié ; le flexible métallique plastifié est léger et flexible, et constitue une barrière exceptionnelle ; il est résistant à la corrosion, à l'usure et aux températures élevées ; il présente de bonnes propriétés d'isolation et offre une meilleure sécurité d'utilisation.

Évent manuel

L'unité est dotée d’un évent manuel pour une utilisation pratique, une décharge plus rapide et une installation plus facile. L’évent est placé au point le plus élevé pour garantir une décharge complète de l'air du système et assurer l'effet d'échange thermique.

Découvrez les produits