Passer au contenu principal

Technologie Inverter par Daikin

Think Smart, Think Green, Think Daikin Inverter !

Unité de climatisation INVERTER Principe de fonctionnement

Une unité de climatisation conventionnelle fonctionne à vitesse fixe : elle produit une quantité déterminée de puissance frigorifique grâce à la vitesse fixe du compresseur. Une unité de climatisation INVERTER est équipée d'un système de contrôle évolué et intelligent qui régule avec précision la vitesse du compresseur afin d'ajuster constamment la puissance délivrée en fonction de la température ambiante souhaitée. Cette technologie intelligente garantit une température confortable et stable, avec une consommation d'énergie moindre par rapport à un système Non Inverter.

Pourquoi la technologie INVERTER est nécessaire au Moyen-Orient ?

La puissance frigorifique (calorifique) nécessaire dépend de la température extérieure et de la chaleur à l'intérieur de la pièce à climatiser. Comme la température extérieure varie tout au long de l'année, mais aussi au cours de la journée, les besoins en rafraîchissement varient aussi tout au long de l'année. Seul un système intelligent - Inverter - peut adapter en continu la puissance fournie pour répondre aux besoins spécifiques.

Les avantages de l'INVERTER en un clin d’œil

> Économie d'énergie tout au long de l'année, pour une réduction de la note d'électricité et de l'empreinte carbone

> Rafraîchissement puissant

> Fonctionnement plus silencieux

> Durée de vie accrue

Moins de consommation d'énergie, moins de coûts d’électricité

Les cycles récurrents de MARCHE/ARRÊT des systèmes traditionnels se traduisent par un gaspillage inutile d'énergie. Daikin INVERTER adapte en permanence la vitesse du compresseur pour maintenir avec précision la température souhaitée et contribue à réduire la consommation d’énergie tout au long de l’année, ainsi que la facture d’électricité.

En améliorant l'efficacité réelle et en minimisant l'utilisation de l'énergie, les systèmes INVERTER réduisent l'empreinte carbone et leur impact sur l'environnement.


Rafraîchissement puissant

La vitesse variable de l'Inverter est responsable de l'ajustement continu de la puissance sans arrêter le fonctionnement du compresseur, pour un confort maximal avec des fluctuations de température minimales. Les systèmes traditionnels régulent la température par des cycles répétés de démarrage / arrêt du compresseur, ce qui entraîne de grandes fluctuations de la température et un bruit de marche/arrêt gênant.

De plus, l'Inverter réduit le temps de démarrage du système, ce qui permet d'atteindre beaucoup plus rapidement la température ambiante requise. Avec Daikin Inverter, le rafraîchissement est rapide et puissant, même dans des conditions de températures ambiantes élevées.

Fonctionnement plus silencieux

Le fonctionnement de l'Inverter est plus silencieux que celui d'un climatiseur conventionnel et il n’y a pas le bruit gênant des cycles de marche/arrêt.

Durée de vie accrue

Le fonctionnement à vitesse variable de l’Inverter contribue à prolonger la durée de vie du compresseur comparée à celle d'un équipement Non Inverter. Les systèmes Non Inverter doivent de manière récurrente DÉMARRER / ARRÊTER le compresseur, ce qui soumet le moteur à des contraintes plus élevées.

Économies d'énergie

Les équipements Daikin fonctionnent de façon efficace, pour une consommation d'électricité réduite. Ceci contribue également à une réduction des émissions de CO2.

Rafraîchissement puissant

Rafraîchissement rapide et puissant, même avec des températures extérieures très élevées

Compresseur spécial climat tropical

Le compresseur spécial climat tropical peut résister à des conditions météorologiques extrêmes et est pleinement fonctionnel dans de telles conditions.

Silence

Le niveau sonore des unités intérieures Daikin est très faible. Le maintien du calme et de la tranquillité de votre quartier est garanti avec les unités extérieures.

En savoir plus

Documentation

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?