Passer au contenu principal

Boucler la boucle

Vers une économie circulaire pour les réfrigérants

 

 

Déterminés à réduire notre impact environnemental, nous visons la neutralité carbone d'ici 2050. Une économie circulaire, l'innovation et une utilisation intelligente des systèmes : ce sont là les bases de notre initiative.

C'est maintenant que nous devons agir. Aidez-nous à créer un avenir durable pour la CVCA-R.

Protégez le climat avec Daikin

Augmentant la réutilisation des réfrigérants

Mise en place d'une économie circulaire des réfrigérants grâce à l'utilisation de réfrigérants régénérés certifié est la promotion de la réutilisation des réfrigérants sur le marché. 

Des technologies innovantes pour assurer l'obtention d'efficacités inégalées sur le marché

  • Véritable durabilité sur l'intégralité du cycle de vie grâce à des efficacités saisonnières en conditions réelles de fonctionnement inégalées sur le marché.
  • Équivalents de CO2 réduits grâce à l'utilisation du réfrigérant R32 à PRP inférieur
  • Filtres autonettoyants exclusifs, pour une optimisation de l'efficacité et du confort 24/7

Gestion efficace et efficiente des bâtiments via une utilisation intelligente

  • Suivi de la consommation d'énergie via le Service Cloud Daikin
  • Prévention du gaspillage d'énergie via l'utilisation de cartes clés et de capteurs intelligents
  • Conseils d'experts permettant une optimisation de l'efficacité du système
  • Maintenance prédictive pour assurer un fonctionnement et une disponibilité optimum

Réutilisation du réfrigérant : L∞P by Daikin

Réutilisation du réfrigérant, permettant d'éviter la production de plus de 250 000 kg de gaz vierge chaque année.

L ∞P by Daikin : réutilisation de réfrigérant régénéré certifié

Qualité certifiée par une autorité externe

Le réfrigérant régénéré est conforme aux normes de certification AHRI700, contrôlées par un laboratoire indépendant, et présente par conséquent les mêmes qualités qu'un réfrigérant vierge.

Régénéré et réutilisé en Europe*

Régénéré signifie que le réfrigérant a subi un processus de régénération de haute qualité, en conformité avec les spécifications de la réglementation sur les gaz fluorés (F-gas).

La régénération du R-410A n'est que le début

Avec l'énorme potentiel de disponibilité du R-410A dans les installations existantes, nous vous invitons à vous joindre à notre mission en créant cette économie circulaire. Aujourd'hui pour le R-410A et pour les autres réfrigérants futurs.

Quantité allouée certifiée

Du réfrigérant vierge et du réfrigérant régénéré sont utilisés dans l'usine Daikin Europe. Via un processus d'audit, nous garantissons l’allocation administrative du réfrigérant régénéré à la charge usine des unités VRV produites et commercialisées en Europe*.

 

* États membres de l’UE, Royaume-Uni, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Kosovo, Albanie, Macédoine du Nord, Islande, Norvège, Suisse

L∞P by Daikin : Le principe

 

1. Le réfrigérant est récupéré sur le marché par le réseau d’installateurs

2. Le réfrigérant est régénéré = régénération de haute qualité pour l’obtention d’un réfrigérant de qualité équivalente à celle d’un réfrigérant vierge

3. Un mélange de réfrigérant régénéré et de réfrigérant vierge est utilisé dans nos usines pour la charge des systèmes

4. Le réfrigérant régénéré est alloué administrativement aux unités VRV produites et vendues en Europe*

5. Le réfrigérant régénéré est réutilisé sur le marché : la boucle est ainsi bouclée !

6. Réfrigérant recyclé pour charge et entretien sur site
 

 

 

* États membres de l’UE, Royaume-Uni, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Kosovo, Albanie, Macédoine du Nord, Islande, Norvège, Suisse

Action renforce son caractère écologique avec le programme Daikin de régénération de réfrigérant

Action intensifie son partenariat avec Daikin pour ce projet novateur : la récupération et la réutilisation du réfrigérant en service dans ses magasins rénovés.

    Créez votre propre économie circulaire

    Joignez-vous à nous pour réutiliser le réfrigérant et transformer nos déchets en ressource avec notre machine de récupération de réfrigérant

    • Module portable, pour un transport aisé
    • Purification optimale
    • Réutilisation locale de votre réfrigérant

    En savoir plus

    Articles connexes

    Besoin d'aide?

    Besoin d'aide?

    Rechercher plus d'infos

    Besoin d'aide?