Passer au contenu principal

Pompe à chaleur Daikin Altherma Géothermie

Un chauffage d'ambiance et une production d’eau chaude fiables sous tout climat à l’aide de la technologie pompe à chaleur Géothermie à Inverter.

Chauffage

L’énergie renouvelable extraite du sol est la source d’énergie la plus efficace et la plus fiable sous tous les climats.

Eau chaude

L’unité intérieure est équipée de série d’un ballon d’eau chaude sanitaire pour assurer la disponibilité d'un volume d'eau chaude suffisant pour toute la famille.

Rafraîchissement

Notre nouvelle pompe à chaleur Daikin Altherma 3 GEO innove avec une fonction de rafraîchissement actif, pour une garantie de confort optimal tout au long de l'année.

Pour les nouvelles constructions et les rénovations de grande envergure

Les pompes à chaleur géothermiques sont idéales pour les nouvelles constructions ou les rénovations de grande envergure, avec utilisation de boucles horizontales lorsque du terrain est disponible ou de sondes verticales enterrées perpendiculairement dans le sol. Les pompes à chaleur géothermiques extraient de l’énergie du sous-sol de la Terre et sont de ce fait extrêmement fiables, même sous les climats les plus froids. Les températures du sol restent relativement stables tout au long de l’année, ce qui en fait une source d’énergie renouvelable idéale.

Un conditionnement de l’air fiable

Les pompes à chaleur géothermiques extraient de l’énergie renouvelable de la chaleur du sol. Du terrain est nécessaire pour l’installation, mais le système réduit fortement votre empreinte carbone et vous aide à réaliser des économies sur vos coûts énergétiques à long terme.

1. Pompe à chaleur

Une unité intérieure pompe à chaleur intégrant un ballon d’eau chaude sanitaire est connectée à votre système de production d’eau chaude et aux émetteurs de chaleur dans toute votre maison.

2. Eau chaude sanitaire

Le ballon d’eau chaude sanitaire installé en usine vous permet de disposer d’eau chaude en permanence.

3. Chauffage d’ambiance

Possibilité de connexion à un système de chauffage par le sol, à des radiateurs et à des convecteurs de pompes à chaleur.

4. Collecteur enterré

Une sonde verticale ou un collecteur horizontal est enterré(e) dans le sol et est connecté(e) à l’unité pompe à chaleur installée dans votre maison.

Daikin Altherma 3 GEO

La pompe à chaleur Daikin Altherma Géothermie met nouvelle génération met en œuvre de l'énergie géothermique et la technologie Inverter de Daikin pour générer le chauffage et le rafraîchissement d'ambiance et produire de l’eau chaude sous tous les climats.

Système alimenté par de l’énergie renouvelable

Alimentée à 80 % par de l'énergie renouvelable extraite du sol et à 20 % par de l’électricité, notre pompe à chaleur Daikin Altherma Géothermie offre des fonctions de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude.

Solutions intégrant notre technologie Inverter exclusive

L’Inverter Daikin est une technologie éco-énergétique qui commande efficacement le régime du moteur et permet jusqu’à 30 % de réduction de la consommation d’énergie. Au lieu d’augmenter la consommation d’énergie en démarrant et en arrêtant le moteur, l’Inverter règle sa vitesse de façon qu’il fonctionne en continu et plus efficacement à long terme.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?