Qu'est-ce que la technologie VRT ?
Le VRT, acronyme anglais de « Variable Refrigerant Temperature » - ou température variable du réfrigérant, est une une technologie qui permet l'adaptation du système VRV pour l'obtention d'une efficacité énergétique saisonnière élevée.
Lorsque le mode VRT est configuré sur un équipement VRV, la température d'évaporation (Te) augmente à mesure de la diminution de la température extérieure, ce qui permet une réduction de la puissance du compresseur et l'obtention d'une efficacité énergétique supérieure.
Pourquoi la technologie VRT est-elle aussi importante ?
Le VRV est un système éco-énergétique qui utilise un volume variable de réfrigérant pour satisfaire les besoins de charge. La technologie VRT améliore l'efficacité du système VRV en adaptant automatiquement la température du réfrigérant, non seulement en fonction de la charge mais également en fonction des conditions météorologiques, pour permettre l'obtention d'une efficacité frigorifique saisonnière supplémentaire de 25 %.
Avec cette efficacité frigorifique supplémentaire, l'utilisateur final est assuré d'une consommation d'énergie inférieure et des retours sur investissement plus rapides.