Passer au contenu principal

Hôtels Santos • Las Arenas

Valence, Espagne

Baisse des coûts d'exploitation tout en maintenant l'opérativité

La système CVCA-R existant avait été installé en 2007. Après 13 ans, une mise à niveau du système a été envisagée afin d’améliorer son efficacité. Les derniers progrès technologiques des nouveaux systèmes Daikin assurent un fonctionnement à l’épreuve du temps et écoénergétique tout en maintenant un niveau de confort supérieur. Les unités intérieures ainsi que les tuyauteries existantes ont pu être réutilisées, il n’y a donc eu aucun besoin de fermer l’hôtel pour la rénovation.

Dès le début, cette mise à niveau a permis d'atteindre une augmentation d’efficacité de 30 %. Une nouvelle installation complète aurait obtenu le même résultat avec un investissement bien plus important. Cette installation rapide et progressive a réduit au minimum les dérangements au fonctionnement de l’hôtel en lui permettant de rester ouvert pendant toute la durée des travaux.

La solution en un coup d’œil

  • 88 unités extérieures
  • 458 unités intérieures
  • Contrôle centralisé avec Intelligent Touch Manager
  • Installation et surveillance de la maintenance avec le service Cloud de Daikin

En savoir plus

Nos autres études de cas

  • Étude de cas: caisson insonorisant à Flassy

    L’efficacité acoustique du nouveau caisson insonorisant de Daikin, conçu pour les unités extérieures Sky Air et VRV5, a été confirmée par des essais sur site réalisés sur une installation résidentielle en Bourgogne, en France. Ils démontrent que le caisson permet une réduction du niveau sonore conforme, voire supérieure, aux valeurs obtenues en chambre d’essai en usine.
  • Perial Asset Management

  • Propriété Merlin

    Intégré dans un centre commercial de Madrid, cet immeuble de bureaux a été mis à niveau avec une solution plus efficace, tout en maîtrisant les coûts d'investissement.
  • Centre de formation de Belgique

    Daikin a cherché une solution CVCA éco-énergétique évolutive pour son nouveau centre de formation situé à Gand.
  • Conversion d'un système R-22 ancien

    Conversion d'un système R-22 ancien en un système VRV 5 série S au réfrigérant R32
  • Propriété résidentielle avec bureau personnel

    Construire une nouvelle résidence avec une solution de conditionnement de l'air à 360°
  • Rénovation de bureaux à Madrid, Espagne

    Le système VRV 5 série S de Daikin a offert la solution idéale pour le projet de rénovation d’une villa mitoyenne à Madrid