Passer au contenu principal

Propriétés Merlin • P.E. Vía Norte

Madrid, Espagne

Une solution plus durable

Le Parque Empresarial Vía Norte est un centre commercial sis à Madrid. L'immeuble de propriété Merlin avec une importante surface au sol de 7 500 m2 offre essentiellement des espaces bureaux. Le propriétaire voulait rénover le système R-22 installé en 1996 pour améliorer son efficacité tout en maîtrisant les coûts d'investissement.

Le nouveau système consistait à remplacer les unités intérieures et extérieures tout en maintenant les câblages et les tuyauteries existantes. Les travaux ont pu donc être effectués plus rapidement avec des répercussions mineures sur les locataires.

Le nouveau système a permis des économies d’énergie tout en atteignant des niveaux de confort conformes aux tous derniers standards.

La solution en un coup d’œil

  • 371 unités intérieures
  • 23 unités extérieures
  • système de commande D-BACS

En savoir plus

Articles connexes

  • Étude de cas: caisson insonorisant à Flassy

    L’efficacité acoustique du nouveau caisson insonorisant de Daikin, conçu pour les unités extérieures Sky Air et VRV5, a été confirmée par des essais sur site réalisés sur une installation résidentielle en Bourgogne, en France. Ils démontrent que le caisson permet une réduction du niveau sonore conforme, voire supérieure, aux valeurs obtenues en chambre d’essai en usine.
  • Perial Asset Management

  • Hôtels Santos • Las Arenas

    La solution Daikin de remplacer les unités extérieures par des VRV était idéale dans ce cas de mise à niveau qui visait à réduire la consommation énergétique tout en maintenant le fonctionnement de l’hôtel.
  • Centre de formation de Belgique

    Daikin a cherché une solution CVCA éco-énergétique évolutive pour son nouveau centre de formation situé à Gand.
  • Conversion d'un système R-22 ancien

    Conversion d'un système R-22 ancien en un système VRV 5 série S au réfrigérant R32
  • Propriété résidentielle avec bureau personnel

    Construire une nouvelle résidence avec une solution de conditionnement de l'air à 360°
  • Rénovation de bureaux à Madrid, Espagne

    Le système VRV 5 série S de Daikin a offert la solution idéale pour le projet de rénovation d’une villa mitoyenne à Madrid

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?