Passer au contenu principal

Facteur de performances frigorifiques saisonnières

Efficacité nominale versus Efficacité saisonnière en cohérence avec les performances réelles

Actuellement l’efficacité énergétique des dispositifs de refroidissement est mesurée dans des conditions artificielles et non normalisées. Pour les unités de climatisation, cette mesure est effectuée à une température constante de 46 °C ou de 35 °C et à la puissance frigorifique maximale. Le résultat donne les efficacités énergétiques (EER) en T1 et T3, qui représentent uniquement deux points pour déterminer les performances énergétiques.

Dans d’autres marchés, comme aux États-Unis ou en France, les performances saisonnières sont mesurées en calculant l’IPLV, le SEER ou l’ESEER dans les conditions réelles. Cependant ces méthodes de calcul n'ont pas été adoptées pour les températures ambiantes élevées ou les climats chauds. Pour corriger cette situation, une méthode de calcul plus réaliste appelée Facteur de performances frigorifiques saisonnières pour climats chauds (CSPF) T3 a été développée par le Comité SC6 (ISO Refrigeration and Air-Conditioning Subcommittee) pour le test et la classification des unités de climatisation et des pompes à chaleur. Il s’agit de la norme ISO 16358 -1 Amendement 1 publiée en 2019 pour les régions à climat chaud T3.

L’implémentation du calcul de l’efficacité saisonnière reflète plus la valeur de l’efficacité énergétique réelle durant toute la saison de rafraîchissement dans les climats chauds par rapport à la valeur EER actuellement utilisée.

Le calcul suit les considérations ci-après :

  • Utilisation d'une tranche horaire de temps à température ambiante élevée au lieu d'une seule température nominale.
  • Prendre en compte le fonctionnement à puissance partielle plutôt qu'à pleine puissance.

L'adoption de la méthode de calcul du CSPF T3 permettra d’obtenir une meilleure estimation des performances réelles de l’équipement sur une année.

Définition du CSPF T3

(Facteur de performances frigorifiques saisonnières pour climats chauds CSPF T3) : ce facteur résulte du test et de la classification des unités de climatisation conformément à la norme ISO 16358 -1 Amendement 1 publiée en 2019 pour les régions climatiques chaudes T3, qui tient compte également des tranches horaires reflétant les conditions de haute température ambiante. Les organismes réglementaires comme l’ESMA et le SASO sont sérieusement en train de prendre en considération l’adoption de ce facteur comme la norme dans la région.

Comment le CSPF T3 est exprimé ?

  • Il est exprimé en tant que valeur de CSPF T3 (Facteur de performances frigorifiques saisonnières pour climats chauds CSPF T3).
  • Il est défini comme le rapport entre la quantité totale annuelle d’énergie que l’équipement peut extraire de l'air intérieur durant le fonctionnement en mode actif de rafraîchissement sur la quantité annuelle totale d’énergie consommée par l’équipement durant la même période.

Avantages du CSPF T3 :

L'implémentation de l’efficacité saisonnière permettra aux utilisateurs de faire une comparaison objective des différents équipements sur la base d'une efficacité réaliste tout au long de l'année, ce qui conduira à :

Être pionnier en matière d'innovation et de responsabilité environnementale

Pour Daikin, l'efficacité saisonnière réunit deux ambitions fondamentales : pousser l'innovation et réduire l'empreinte environnementale de ses produits. Étant le premier du secteur à concevoir des équipements basés sur des valeurs d'efficacité saisonnière optimales, Daikin est une fois de plus le pionnier des produits de refroidissement à haute performance qui réduisent l'impact sur l'environnement et sur votre portefeuille.

Lorsque la nouvelle norme ISO pour les climats chauds a été publiée, Daikin a résolument opté pour une mise en œuvre précoce de cette nouvelle législation et a commencé à tester l'efficacité saisonnière de tous ses produits. Cet engagement de pionnier dans la mise en œuvre de l'efficacité saisonnière est une pratique que nous observons quotidiennement. Daikin ouvre aujourd'hui la voie vers des solutions de confort plus efficaces et plus économiques. Quelle que soit l'application (résidentielle, commerciale ou industrielle) à laquelle ils sont destinés, es produits Daikin affichent tous une excellente efficacité saisonnière et réduisent de façon intelligente la consommation énergétique et les coûts.