Passer au contenu principal

Solutions pour la qualité de l'air intérieur

Lors de la planification de nouvelles constructions, de nombreux éléments doivent être pris en compte. Outre les facteurs structurels, nous avons le chauffage, la climatisation et, élément souvent oublié, la qualité de l'air intérieur. Ils sont importants pour notre santé à tous.

La QAI est importante

La qualité de l'air intérieur (QAI) fait référence à la qualité de l’air, à l’intérieur dans un bâtiment ou une structure, respiré chaque jour par les occupants du bâtiment.

Lire la suite

Ventilation

Les systèmes de ventilation insufflent de l’air frais extérieur à l’intérieur du bâtiment, diluent et éliminent les substances polluantes, évacuent l’air vicié et équilibrent les niveaux d’humidité.

Lire la suite

Filtration

Une étape de filtration est nécessaire pour purifier l'air frais insufflé. Des filtres à air haute efficacité peuvent aider à capturer la plus grande partie des particules aéroportées.

Lire la suite

Solutions de QAI

Que pouvez-vous faire pour favoriser une meilleure QAI ? Trouver les solutions de conditionnement d'air et les services adaptés à vos besoins. Pour des constructions saines et sûres.

Lire la suite

Pour la qualité de l'air intérieur est-elle importante ?

La qualité de l'air intérieur (QAI) fait référence à la qualité de l’air dans un bâtiment ou une structure, respiré chaque jour par les occupants du bâtiment.

Lors de la planification de nouveaux bâtiments résidentiels, d'écoles, de bureaux ou de petites structures commerciales, de nombreux éléments doivent être pris en compte. Outre les facteurs structurels, nous avons le chauffage, la climatisation et, élément souvent oublié, la qualité de l'air intérieur.

Saviez-vous que l'air intérieur que nous respirons, que ce soit à la maison, au bureau ou dans une chambre d'hôtel, peut en fait être bien plus pollué que l'air extérieur ?

  • Nous passons 90 % de notre vie à l’intérieur
  • La qualité de l'air intérieur peut être 2 à 5 fois pire que celle de l’air extérieur

Polluants de l'air intérieur

Avec le système approprié (équipement de climatisation, de ventilation, de purification ​de l'air), les polluants de l'air tels que

  • le pollen
  • les spores
  • la poussière de ciment
  • les bactéries
  • les virus ou
  • les germes

peuvent être extraits de l'air.

Composants pour une qualité optimale d'air intérieur

  1. Ventilation : Assure un apport d'air frais et propre

  2. Récupération d’énergie : Permet des économies d’énergie par le transfert de chaleur et d’humidité entre les flux d’air

  3. Traitement de l'air : Fournit l'air conditionné requis pour optimiser l'efficacité énergétique de l'équipement intérieur de CVCA

  4. Humidification : Assure un taux d'humidité adéquat dans l'espace climatisé.

  5. Filtration : Assure l'obtention d'un air pur et sain via l'élimination par filtration des polluants (pollen, poussière, odeurs) nocifs pour notre santé

Particules

  • Les particules présentes dans l'air peuvent être de simples graines de pollen, mais aussi des germes, des bactéries et des virus

  • Les particules sont classées sur la base de leur taille

  • Plus la particule est de petite taille, plus elle est dangereuse pour notre santé

Particules et zones de déposition

Plus une particule est légère et petite, plus elle reste longtemps en suspension dans l’air.

• PM10, toutes les particules jusqu'à 10 µm (0,01 mm)

Dépôt dans le nez et le pharynx du système respiratoire humain

• PM2,5, toutes les particules jusqu'à 2,5 µm (0,0025 mm)

Suffisamment fines pour pénétrer dans les poumons humains

• PM1, toutes les particules jusqu'à 1 µm (0,001 mm = 1 micron)

Suffisamment fines pour traverser les membranes cellulaires des alvéoles et passer dans le flux sanguin humain, et provoquer des maladies potentiellement mortelles

En raison de leur dangerosité (risque élevé de maladie cardiovasculaire), de leur permanence et de leur fréquence, les particules de taille inférieure à 2,5 μm (c'est-à-dire PM2.5 et PM1) nécessitent la plus grande attention.



Ventilation

Les systèmes de ventilation assurent des conditions climatiques optimales en assurant l’obtention d’un environnement frais, sain et confortable pour les bâtiments de toute taille et différentes applications.

La ventilation dilue et élimine les polluants de l'air intérieur.

Comme l'air ne peut pas facilement entrer dans une pièce complètement fermée d'un bâtiment ni en sortir, les polluants atmosphériques restent et s'accumulent dans la pièce, ce qui peut affecter la santé de ses occupants. La ventilation est essentielle pour la dilution et la suppression de ces polluants atmosphériques.

Importance du système de ventilation

  • L’objectif des unités de ventilation est d’apporter de l'air frais dans les espaces fermés pour l’échanger avec l’air vicié.
  • La ventilation ainsi que l’utilisation de filtres à particules très efficaces fournis par les systèmes CVCA peut réduire la concentration de bactéries et virus aéroportés et donc le risque de leur transmission par air.
  • Il a été démontré que les systèmes de ventilation et des taux adéquats de renouvellement de l’air constituent une solution efficace pour protéger les personnes contre les contaminants, y compris les virus.
  • Les systèmes de ventilation doivent être utilisés et entretenus correctement pour être efficaces.

Que faut-il considérer lors du choix d'un système de ventilation ?

Filtration

Suite à l’entrée d’air frais extérieur, une étape de filtration est nécessaire pour purifier l'air. La filtration de l'air de refoulement est également importante. Les particules de la pièce se déplaçant vers les grilles d'’ air de refoulement doivent être filtrées afin d’éviter la contamination de tout le système de ventilation.

Niveau sonore

Il est essentiel qu’un système de ventilation soit capable d’assurer l'air frais et l’échange d'air avec une émission sonore la plus faible possible, afin d’éviter de déranger les occupants du bâtiment.

Hygiène

Les unités de ventilation doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne produisent aucun type de contamination, afin d’éviter la prolifération des moisissures et des bactéries.

Efficacité énergétique

Au niveau de l’échange d'air, l’énergie thermique de l’air évacué doit être récupérée et transférée dans l'air frais le plus efficacement possible.

Compacité

Une unité de ventilation compacte est plus simple à installer et elle permet de gagner de l'espace. Il est important d’optimiser l’utilisation de l’espace du bâtiment et d’être rentable.

Filtration

Les particules virales peuvent être transportées par les grosses particules de poussières ou les gouttelettes, et se déplacer dans un bâtiment. Les maladies infectieuses peuvent être contrôlées via une interruption des voies de transmission utilisées par un pathogène. L’utilisation de filtres d'air à haute efficacité dans les systèmes de climatisation et ventilation peut contribuer à capturer un plus grand nombre de particules aéroportées.

Filtres à air mécaniques

Un filtre mécanique est composé d'un élément filtrant doté de structures poreuses de fibres ou d’une membrane étirée susceptible d’éliminer les particules des flux d'air.

Certains filtres sont dotés d’un élément filtrant avec une charge électrique statique afin d'augmenter l’élimination des particules.

La fraction de particules éliminées de l'air passant à travers le filtre est appelée « efficacité du filtre ».

Classification des filtres

Avec l'introduction de la nouvelle norme ISO 16890, la classification des filtres est réalisée sur la base de leur capacité à filtrer certaines particules en fonction de leur taille (c.-à-d. plages de tailles ≤ 1 μm, ≤ 2.5 μm ou ≤ 10 μm). Les classifications ISO 16890 se basent sur le lieu où les particules se déposent dans le poumon humain.

Catégories de filtration (ISO 16890)

Filtration minimale requise

Matières particulaires filtrées :

ePM1, min

ePM2.5, min

ePM10
ISO ePM1≥ 50 %Nanoparticules, gaz d'échappement, virus
ISO ePM2,5≥ 50 %Bactéries, spores fongiques et de moisissures, pollen, poussière de toner
ISO ePM10≥ 50 %Pollen, poussière du désert
ISO Coarse< 50 %Sable, cheveux

Efficacité de filtration

L’efficacité de filtration est exprimée par la fraction de particules éliminées de l'air passant à travers le filtre.

La capacité de réduire les concentrations de particules dépend de plusieurs facteurs :

Efficacité du filtre

Taille des particules

Débit d'air à travers le filtre

Emplacement du filtre dans le système CVCA ou du purificateur d'air dans la pièce

Les filtres à particules haute efficacité (HEPA) ont une efficacité de filtration d’au moins 99,97 % pour les particules de 0,3 μm et sont en général plus efficaces des filtres ePM1.

Une efficacité de filtration plus élevée entraîne normalement une chute de pression supérieure à travers le filtre. Il est donc important de vérifier que les systèmes CVCA sont en mesure de supporter les mises à niveau de filtres sans entraîner des effets négatifs sur les différentiels de pression et/ou de débits d'air avant de changer les filtres.

Désinfection de l'air par la lumière UV-C

Saviez-vous que l’'énergie ultraviolette inactive les organismes viraux, bactériens et fongiques, si bien qu'ils ne peuvent pas se reproduire en provoquant éventuellement des maladies ?

Le spectre UV complet est capable d'inactiver les micro-organismes, mais l'énergie UV-C (longueurs d'ondes de 200 – 280 nm) a l'effet germicide le plus important.

La désinfection et l'assainissement par lumière UV-C sont largement utilisés dans les hôpitaux.

La lumière UV-C constitue toutefois un risque sanitaire pour le corps humain.

En traitant l'air frais et recirculé avec de la lumière UV-C directement au sein des unités de traitement de l'air, il est possible d'obtenir un air propre exempt de microbes sans exposer le corps humain à la lumière UV nocive.

Solutions QAI pour tous les besoins

  • Pour votre foyer

    Nos systèmes de climatisation et purification ont été spécialement conçus pour filtrer les polluants et les particules, en assurant ainsi un air plus frais chez vous, tout le monde peut donc respirer sereinement.

  • Pour votre entreprise

    Il ne devrait pas être possible de respirer un air propre et sain uniquement à l'extérieur. Avec nos systèmes de ventilation et nos unités de climatisation hautes performances, tout le monde peut profiter des bienfaits d'un air intérieur plus pur, même dans les espaces commerciaux plus fréquentés.

  • Services de QAI

    Les experts de service Daikin vous aident à définir les améliorations possibles pour votre système de CVCA, avec un ensemble dédié d'options issues de notre éventail complet de services et d'expériences.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?