Passer au contenu principal

Qualité de l'air intérieur pour votre foyer

Les systèmes Daikin vous aident à améliorer la qualité de l’air chez vous, chacun pourra ainsi respirer aisément.

Traitement optimal de l'air via la technologie exclusive Flash Streamer

La technologie brevetée Flash Streamer de Daikin inactive plus de 99,9% du nouveau coronavirus (SARS-Cov-2)

Flash Streamer

La décharge Streamer entre en collision avec les allergènes et les substances chimiques nocives, décompose et fragmente leurs protéines qui sont ensuite détruites par oxydation.

Pendant les essais, des allergènes ont été placés sur l'électrode de l'unité de décharge Streamer puis ont été visualisés après irradiation à l'aide d'un microscope électronique.

(Organismes chargés des tests : Université Yamagata et Université médicale Wakayama)

Deux options pour un air domestique propre et sain

Purificateurs d'air

Les purificateurs d’air Daikin minimisent les symptômes de l’asthme et des allergies en supprimant de l’air les particules de poussière et le pollen, et optimisent votre capital santé en filtrant les virus et les bactéries en suspension dans l’air.

Il s’agit d’appareils autonomes qui ne demandent aucune installation et qui peuvent aussi humidifier l’air et éliminer les odeurs.

Unités de climatisation

Le système de filtration des unité de climatisation Daikin éliminent de manière efficace les allergènes, les particules de poussières et les odeurs domestiques. C’est la solution idéale et un soulagement pour les personnes souffrant d’allergies

De plus, les filtres Daikin désodorisent de manière très efficace : ils éliminent la fumée du tabac tout en décomposant d'autres odeurs.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?