R-32, LE RÉFRIGÉRANT DE DEMAIN
Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, savez-vous que la politique de l'UE relative au réchauffement planétaire vise 20 % de réduction des émissions des gaz à effet de serre en 2020, 40 % de réduction en 2030 avec une feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone réduisant de 80 % les gaz à effet de serre en 2050 ?
Savez-vous que la réglementation 2014 révisée sur les gaz fluorés vise 2/3 de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ?
Savez-vous qu'à partir de 2025, les systèmes de climatisation monosplit fonctionnant avec des réfrigérants à PRP > 750 et avec une charge de réfrigérant inférieure à 3 kg seront interdits au sein de l'UE ?
Quelle est la solution d'avenir ?
Le réfrigérant de demain existe déjà ! Il s'agit du R-32, le composant responsable de l'efficacité et des qualités thermodynamiques du mélange R-410A.
*Source: Values for 100 year global warming potential (GWP) from IPCC Fourth Assessment Report. Comparative 100 year GWP: HFC410A, 2,090; HFC32, 675.
Qu'est-ce que le R-32 exactement ?
Le R-32 est le réfrigérant de demain en raison de son potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de 675, soit un PRP 1/3 inférieur à celui du R-410, et de son potentiel nul d'appauvrissement de la couche d'ozone (PDO).
- R-32 = HFC = CH°F° « difluorométhane », un HFC monocomposant
- Déjà utilisé comme composant du mélange R-410A
Le R-32 est-il vraiment inflammable ?
Avec sa vitesse de combustion de 6 cm/s, le R-32 est un réfrigérant à faible inflammabilité de classe 2L.
Classification d'inflammabilité du R-32
Vitesse de combustion : Caractéristiques d'un réfrigérant inflammable
- La vitesse de combustion du R-32 est très basse : 6,7 cm/s (= 4 m/min ou 0,24 km/h)
- Lorsqu'une concentration inflammable de R-32 entre en contact avec une flamme, elle brûle tout simplement de façon relativement localisée. Contrairement au propane, le R-32 n'explose pas.
Comparaison du R-32 et d'autres réfrigérants pour les pompes à chaleur air-air résidentielles
Comparaison de différents réfrigérants pour pompes à chaleur air-air résidentielles
Quel est l'avantage environnemental du R-32 ?
Le R-32 est le réfrigérant le plus écologique du marché, avec jusqu'à 75 % de réduction de l'impact environnemental par rapport au R410A.
-
R-32 Le réfrigérant nouvelle génération
-
Technologie Inverter