Avec la nouvelle chaudière mazout à condensation A2, le chauffage au mazout entre dans une nouvelle ère avec une solution complète intégrée de chauffage central et de production d'eau chaude qui offre un confort et une réactivité à toute heure, pour une assurance de disponibilité et de consommation d'énergie optimisée, indépendamment des conditions météorologiques.
Daikin a annoncé la mise sur le marché de la chaudière mazout à condensation A2 qui vient compléter sa gamme de solutions de remplacement de chaudière et de modernisation des systèmes de chauffage. Le poids réduit et les dimensions compactes de la nouvelle chaudière A2, combinés à son potentiel d'intégration à d'autres options de chauffage ainsi qu'à sa facilité de manipulation et d'installation, permettent l'obtention d'une combinaison inégalée sur le marché.
La chaudière A2 maximise l'efficacité énergétique via sa large plage de modulation et assure une production d'eau chaude ultra efficace dans les salles de bain et les douches haut de gamme. Une consommation inférieure de mazout est garantie, ce qui à son tour permet l'utilisation de réservoirs de volume inférieur et libère de la place.
Une meilleure conception : efficacité supérieure
Disponible avec des puissances de sortie de 18 kW, 24 kW et 32 kW, la chaudière mazout à condensation A2 intègre tout un éventail de nouveaux éléments de conception.
D'innovants turbulateurs de gaz de combustion intégrés au corps de la chaudière permettent la réalisation d’économies d’énergie supplémentaires via une efficacité supérieure de transfert thermique, ainsi qu'une réduction du risque d’émissions nocives.
La chaudière A2 est équipée d’un dispositif de commande actualisé avec une navigation de menu intuitive et une conception avancée permettant une visualisation et une modification aisées des paramètres de fonctionnement et des réglages de confort sur l'afficheur de la chaudière ou à distance via l’application.
Des régulateurs d’ambiance peuvent être ajoutés au système de chauffage, si nécessaire. L’application donne accès à une grande variété d’options, avec une série de réglages programmables et d'autres caractéristiques, y compris des mises à jour météorologiques avancées. Par ailleurs, le système de commande avancé permet aux techniciens de surveiller en un coup d’œil les paramètres clés du système et de les modifier en fonction des besoins.
Meilleure plage de modulation de sa catégorie
La large plage de modulation de la chaudière A2 permet un réglage automatique continu de la puissance thermique en fonction des conditions météorologiques et des schémas d’utilisation.
Équipée de la technologie ISM (gestion intelligente du stockage d’énergie), la nouvelle chaudière mazout à condensation A2 offre un rapport de modulation de 1:64 (32 kW), ce qui permet la réalisation d’économies d’énergie supérieure et l’augmentation de la durée de vie de la chaudière par comparaison à un rapport de fonctionnement classique de 1:2.5. Il est ainsi possible de bénéficier d’un chauffage et d’un approvisionnement en eau chaude constants, même avec des besoins en chauffage de 500 W seulement, ainsi que d’une excellente efficacité énergétique et d'une remarquable fiabilité.
Solution de remplacement installable en tout lieu
Avec son attrayante combinaison de compacité (son encombrement est de 0,45 m² seulement) et de poids réduit, la solution A2 offre une flexibilité et une facilité d’installation optimales même dans les espaces les plus limités. Les panneaux extérieurs amovibles réduisent le poids de l'unité pour faciliter une manipulation et un positionnement sur site. Le tuyau de gaz de combustion interchangeable peut en outre être installé sur le haut ou à l’arrière de l'unité.
Une consommation d’énergie fortement réduite permet l’utilisation de réservoirs à mazout de taille inférieure, ce qui favorise une meilleure utilisation de l’espace et la création de place.
Nos réservoirs de stockage de mazout fabriqués dans nos usines offrent une intégration aisée à la chaudière A2, et bénéficient d'une conception anti-odeur (TITEC – Tighting Technology) à double paroi permettant le stockage du mazout juste à côté de la chaudière, pour une commodité supérieure.
En cas d'utilisation avec nos accumulateurs thermiques, la chaudière peut également être combinée à notre système thermosolaire ou à un poêle à bois avec réservoir d’eau, offrant une liberté de choix supérieure pour la configuration du système avec un reconditionnement minimum de cheminée.
Pour plus d’informations, visitez notre site Web
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader de la technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk