La beauté de la simplicité
Daikin a mis sur le marché un nouveau dispositif de commande qui réunit un ensemble unique de fonctionnalités dans un élégant design contemporain.
Daikin, société reconnue comme le leader de la conception dans le domaine de la CVCA-R, est à l’avant-garde du développement de solutions de climatisation et de chauffage combinant esthétique et technologie pour maximiser le confort des utilisateurs tout en optimisant l’efficacité énergétique.
Développé en réponse à la demande croissante des utilisateurs relative à une flexibilité accrue, le nouveau dispositif de commande primé Madoka de Daikin satisfait les besoins modernes de climatisation tout en mettant l’accent sur le confort et l’accessibilité.
Fruit d’une recherche approfondie en matière de développement et de conception, Madoka introduit un concept unique en son genre qui permet aux utilisateurs et installateurs de faire l’expérience d’une nouvelle approche pour la mise en service et la commande des systèmes de climatisation.
Bonjour Madoka
Madoka, dont le nom d'origine japonaise signifie cercle, incarne la douceur et le calme. Les courbes douces de la télécommande Madoka permettent l'obtention d'une ligne élégante et raffinée caractérisée par son remarquable écran d'affichage circulaire bleu. Cette télécommande offre une référence visuelle claire avec des chiffres de grande taille facilement lisibles, et ses fonctions sont accessibles via trois boutons tactiles combinant une commande intuitive et des réglages aisés, pour une expérience utilisateur hors pair.
Élégance et discrétion
Ses dimensions compactes (85 x 85mm seulement) associées à son esthétique minimaliste et à ses lignes incurvées apporteront une valeur ajoutée à toutes les pièces et permettent l’obtention d’une solution discrète s’intégrant parfaitement à tout intérieur. L'unité est disponible en trois couleurs attrayantes : blanc, argent et noir.
Configuration rapide et aisée par application
La mise en service et la configuration du système sont aisées : À l’aide de la technologie BLE (« Bluetooth Low Energy » - Bluetooth basse consommation), la configuration et le réglage des programmes peuvent être réalisés à distance via smartphone, à l’aide de l’application Madoka Assistant. Des menus et des instructions claires permettent une mise en service rapide sans nécessité d’accès à des modes techniques difficiles. Le système Madoka Assistant simplifie le réglage avancé des paramètres et permet d’accéder à des fonctions telles que le réglage de programmation, la restriction de point de consigne et l'activation des fonctions éco-énergétiques.
Multifonction
Les nombreuses fonctions/caractéristiques intégrées à Madoka offrent une flexibilité d’utilisation optimale. Les fonctions peuvent être adaptées sur mesure en fonction de l'application, par exemple :
Via l’afficheur simple, les clients de l’hôtel peuvent facilement réguler leur confort en fonction de leurs préférences, ce qui est à l’origine d’une satisfaction client supérieure. La connexion en option à la carte clé et la limitation du point de consigne permettent d’éviter les utilisations abusives et le gaspillage énergétique.
Pour les bureaux commerciaux, Madoka Assistant offre une réponse simple aux conditions changeantes, par exemple les nouveaux agencements de bureaux, en permettant un repositionnement rapide et aisé des volets. Des fonctions de refroidissement d’infrastructure intégrées en standard permettent l’obtention d’une solution économique pour les salles de serveur, avec alternance de fonctionnement et fonctionnement de secours intégrés.
Dans les applications résidentielles, le système Madoka facilite les programmations et permet aux propriétaires de surveiller leur consommation d’énergie et d’activer des fonctions éco-énergétiques supplémentaires, le tout depuis le confort de leur canapé, grâce à la possibilité de commande via smartphone dans les limites de portée de la technologie Bluetooth.
Le système Madoka peut être connecté à tous les systèmes Sky Air et VRV nouveaux et existants, avec possibilité de commande d’unités multiples. *
Pour plus d'informations sur le nouveau dispositif de commande Madoka, visitez le site Web www.daikin.eu/madoka
*Les fonctions de la télécommande varient en fonction du système connecté. Pour plus de détails, se reporter aux manuels techniques.
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk