Laissez la technologie dehors - et profitez à l’intérieur d’un confort optimal
Daikin ajoute de nouveaux modèles à sa série Daikin Altherma Monobloc.
Daikin est sur le point de lancer au printemps la première d’une série de mises à jour pour sa populaire gamme Daikin Altherma Monobloc Basse température série C avec l’introduction de nouveaux modèles de puissance supérieure (disponibles avec ou sans dispositif de chauffage de secours intégré).
Complétant sa populaire gamme EBLQ/EDLQ C 5-7 kW série C, les nouveaux modèles haute puissance seront disponibles à partir du mois de mai de cette année en version 11, 14 et 16 kW. La série C étendue, qui met à jour la gamme EBLQ/EBHQ/EDLQ/EDHQ – série BB, est un système haute performance simple adapté à toutes les applications et caractérisé par une efficacité supérieure, une remarquable flexibilité de choix et une facilité d’installation.
Des performances supérieures, et maintenant encore plus écologique
Le système avancé basse température Monobloc série C affiche des performances fortement accrues, avec des efficacités saisonnières améliorées qui permettent sa classification dans la catégorie A++ de l’étiquetage ErP. Les nouveaux modèles sont compatibles avec le ballon d'eau chaude en acier inoxydable série EKHWS-D mis sur le marché en 2017. Ce ballon d’eau chaude bénéficie d’un classement d’efficacité énergétique amélioré (catégorie B) et offre jusqu’à 30 % de réduction des pertes thermiques en mode veille par rapport à la série précédente EKHWS-B.
La série C monobloc peut fonctionner avec des températures s’abaissant jusqu’à -20 °C, ce qui la rend adaptée à une utilisation sous climats froids, et génère une puissance 33 % supérieure avec des températures extérieures jusqu’à un minimum de 7 °C. Avec une température maximum d’eau en sortie de 55 °C, ces derniers modèles sont idéalement adaptés aux nouvelles constructions avec chauffage par le sol.
Plus de produits, plus de choix
La gamme étendue Daikin Altherma Monobloc Basse température série C permet de choisir parmi pas moins de 24 modèles. Cette gamme est proposée avec sa grande variété d’options de puissance comprises entre 5 kW et 16 kW et inclut des modèles réversibles et chauffage seul, disponibles en variantes monophasées et triphasées. Les installateurs seront en mesure de sélectionner des modèles sans dispositif de chauffage supplémentaire ou la solution intégrée avec dispositif de chauffage de secours de 3 kW au sein d'une même famille de produits.
Installation sans souci
L’installation est un vrai jeu d’enfant avec le nouveau système Daikin Altherma Monobloc Basse température série C. Tous les composants hydrauliques sont intégrés à l’unité extérieure, pour une installation facilitée et accélérée. En outre, un système à circuit hermétique de réfrigérant élimine la nécessité de raccords de réfrigération supplémentaires. Ces améliorations, auxquelles s’ajoutent une interface utilisateur, un centre de contrôle de câblage et un kit chauffage de secours, offrent non seulement une flexibilité supérieure pour l’installation, mais permettent également l’obtention d'une unité 36 % plus compacte, ce qui augmente les possibilités de placement.
Les nouveaux modèles de puissance supérieure intègrent les mêmes commandes qui assurent une régulation intelligente et réactive du chauffage et une commande optimale pour la plage de puissance 5 à 7 kW.
Le lancement du système Daikin Altherma Monobloc EBLQ/EDLQ-C R410A (taille 11, 14, 16 kW) est prévu pour le mois de mai. Pour une flexibilité accrue, des modèles supplémentaires avec dispositif de chauffage d’appoint (BUH) seront mis sur le marché en août pour développer la série EBLQ/EDLQ-C 5-7 kW existante.
Pour plus d’informations sur le système Daikin Altherma Monobloc Basse température série C, rendez-vous sur le site https://www.daikin.eu/en_us/products/EDLQ011-016CV3.html
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk