ACTION s'associe à Daikin pour le conditionnement de l'air et la ventilation de ses magasins dans toute l'Europe
Basée aux Pays-Bas, la société Action est un discounter de détail non alimentaire à croissance rapide qui compte plus 1 200 magasins aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique, en France, en Allemagne, en Autriche et en Pologne.
La marque Action est associée à l'image d'un environnement lumineux, spacieux et accueillant pour les clients, et propose une large et étonnante gamme de produits aux prix les plus bas.
Fier de sa politique, le magasin Action de Cloppenburg, en Allemagne, met en avant le design minimaliste et l'éthique environnementale qui sont au cœur de son attrait pour les clients. Ceci est complété par un climat confortable à l'intérieur du magasin, qui crée une atmosphère parfaite.
La démarche Lean du groupe demande simplicité et fonctionnalité à tous les niveaux, pour faciliter son ambitieux et rapide programme d'expansion.
Le coût a constitué un argument de poids dans le choix des systèmes de CVCA pour la chaîne de magasins discount Action, qui était à la recherche d'un fournisseur de CVCA en mesure non seulement de proposer une conception de CVCA et un support technique, mais également d'assurer une coordination locale dans chaque pays d'implantation du groupe.
Michiel Coolen, Responsable construction du Groupe Action déclare :
« Action est un discounter avec un programme d'expansion très ambitieux. Dans le cadre de ce programme, nous accordons une attention particulière à la gestion des coûts de nos projets, de façon à contrôler les investissements totaux. Le prix est un critère très important et, à l’occasion d’un appel d’offres européen, Daikin a réussi à se démarquer. »
La force de l’expertise technique de Daikin et sa présence pan-européenne ont également été des facteurs importants dans leur sélection en tant que partenaires, comme l’explique Michiel Coolen :
« Avec Daikin, nous avons plus qu’un fournisseur de systèmes de CVCA. La société agit en effet en tant que partenaire en aidant dans la conception des systèmes de CVCA pour assurer une amélioration de l'efficacité, tout en offrant une présence locale pour épauler nos équipes dans les différents pays. »
Dans l'espace de vente, les cassettes encastrables à soufflage circulaire de Daikin constituent une solution de climatisation à bas profil, visuellement discrète, qui assure une circulation efficace de l'air et maintient une température confortable tout au long de l'année.
L'option exclusive de nettoyage de la cassette à soufflage circulaire assure le nettoyage automatique régulier du filtre, ce qui permet une forte réduction des coûts d'exploitation et d'entretien et une amélioration du confort via un apport d'air pur.
Les unités intérieures de type mural connectées aux unités extérieures installées sur le toit assurent le conditionnement de l'air dans l'arrière-boutique et la cantine. Des commandes intelligentes réactives permettent de réguler les températures avec précision, de façon à satisfaire différents besoins au sein du bâtiment. Le confort des clients bénéficie d'une amélioration supplémentaire grâce au rideau d'air qui maintient un climat intérieur confortable lorsque les portes s'ouvrent.
L'unité de ventilation Modular L, plébiscitée par Team IM Duurzaam comme étant « acoustiquement très discrète, avec une technologie Plug and Play simple », insuffle de l'air frais dans le magasin en récupérant l'énergie thermique présente dans l'air sortant, pour une optimisation de l'efficacité.
Team IM Duurzaam collabore avec Daikin depuis huit mois. Avec 20 magasins équipés à ce jour et 30 magasins supplémentaires de prévus pour cette année, son rythme soutenu d’ouverture de nouveaux magasins, essentiel aux plans de développement d’Action, nécessite un partenaire de de CVCA intuitif, comme l’explique le directeur général Stefan Pitlo :
« Le respect des délais de livraison est essentiel. Une bonne collaboration est cruciale pour la mise en œuvre, avec l’installation des technologies de CVCA réalisée en l’espace d’une semaine seulement dans chaque magasin. Les instructions de montage claires permettent une installation aisée et rapide. »
Le directeur de la filiale de Cloppenburg souligne les avantages du système de climatisation :
« Le fonctionnement du système de CVCA est intuitif grâce au recours à des symboles simples, pour une utilisation aisée. L’atmosphère intérieure est très confortable, avec un chauffage fiable en hiver et une climatisation qui fait une réelle différence par temps chaud, comme nous avons pu en faire l'expérience récemment. »
Le groupe Action est très positif sur son partenariat continu avec Daikin. Michiel Coolen, Responsable construction du groupe ACTION, fait la synthèse de l’expérience :
« En collaboration avec l'équipe technique de Daikin, nous avons optimisé la conception de notre système de CVCA, ce qui a permis de réduire les niveaux d'investissement et les coûts d'exploitation. Daikin nous a permis d'accéder à une technologie ultra moderne.
Il conclut :
« Sur la base des résultats positifs, Action a décidé d’étendre sa collaboration avec Daikin. »
À propos de Daikin Europe N.V. et Daikin Applied Europe S.p.A.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin Applied Europe est une multinationale qui fabrique et fournit des composants pour systèmes de CVCA hydroniques (groupes d'eau glacée, ventilo-convecteurs, unités de traitement de l'air et solutions de gestion de systèmes) de qualité supérieure et à fiabilité et efficacité optimales.
Daikin Applied Europe développe, fabrique et commercialise ses produits et services en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et emploie plus de 650 personnes réparties entre son siège social, ses succursales et ses sites de production.
Daikin Europe et Daikin Applied Europe font partie de Daikin Industries, Ltd, le plus important fabricant de systèmes de CVCA au monde. Totalisant plus de 67 000 collaborateurs, le groupe est implanté dans le monde entier et compte plus de 80 sites de production et des clients dans plus de 150 pays.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader de la technologie pompe à chaleur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk