Passer au contenu principal

Daikin Altherma 3 GEO - DEU19-021

20/06/2019

Établissement de nouvelles références - Daikin présente le chauffage géothermique résidentiel au R-32

En sa qualité d’innovateur, Daikin cherche en permanence à développer de nouveaux produits combinant un remarquable design et des performances élevées pour permettre l’obtention d’intérieurs chauds même pendant les hivers les plus rigoureux. Unique sur le marché, le système Daikin Altherma 3 GEO place la barre encore plus haut avec son intégration du réfrigérant R-32 avec refroidissement actif et son compresseur amovible.

Puissance terrestre : naturellement écologique

Développé par Daikin, le nouveau système Daikin Altherma 3 GEO est par nature une solution écologique qui s’appuie sur l’énergie infinie naturellement présente dans le sol. Les pompes à chaleur géothermiques captent les calories présentes dans l’eau souterraine à température constante de 5-7 °C, en acheminant le liquide via un échangeur de chaleur jusque dans la pompe à chaleur. Ces calories peuvent ensuite être utilisées pour chauffer les radiateurs, les systèmes de chauffage par le sol ou les systèmes de chauffage par air chaud (ventilo-convecteurs, convecteurs pompe à chaleur) des maisons et produire l’eau chaude sanitaire.

Daikin est le premier fabricant à utiliser le réfrigérant R-32 dans des pompes à chaleur géothermiques. Avec sa combinaison de faible potentiel de réchauffement planétaire et de charge de réfrigérant réduite, le R-32 permet une impressionnante réduction (73 %) de l’équivalent CO2 par rapport aux unités R410-A traditionnelles.

Design novateur primé

Récompensée par deux prestigieux prix de conception*, la solution Daikin Altherma 3 GEO est proposée en deux classes de puissance, à savoir 6 kW et 10 kW. Cette unité dotée d’un ballon de stockage d’eau chaude sanitaire de 180 litres intègre de surcroît une option de refroidissement actif, pour l’obtention d’un confort tout au long de l’année.

Le nouveau module compresseur de 70 kg a été développé en tenant compte des besoins des installateurs, et sa dépose en deux temps assure une manipulation et une installation sur site aisées.

Les installateurs aussi bien que les clients tireront profit du dispositif de commande intuitif intégré configurable à distance en neufs étapes simples.

En bref, Daikin Altherma 3 GEO permet de gagner du temps et offre une tranquillité d’esprit totale alliée à un respect de l’environnement et des coûts d’exploitation minimum.

Solution universelle

La solution Daikin Altherma 3 GEO est idéalement adaptée aux maisons familiales, quel que soit le type de projet (rénovation ou nouvelle construction). Cette nouvelle unité peut en outre être utilisée pour les applications de chauffage collectif. La solution de chauffage collectif combine une source primaire centrale d’eau chaude sanitaire et l’installation individuelle d’unité Daikin Altherma 3 GEO dans chaque habitation pour assurer le chauffage d’ambiance et la production d’eau chaude sanitaire à des températures adaptées aux besoins des différents ménages.

*Prix IF Design Award 2018 et Reddot 2018

Le nouveau système Daikin Altherma 3 GEO sera disponible à partir du 24 juin 2019. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.daikin.eu/en_us/product-group/ground-source-heat-pump.html

À propos de Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.

Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader de la technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contacts

Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk

Communiqué de presse

Articles connexes