Passer au contenu principal

Daikin présente le refroidissement naturel pour groupes d'eau glacée au R-32 - DEU18-036

06/12/2018

Daikin présente la nouvelle option de refroidissement naturel éco-énergétique pour sa série de groupes d'eau glacée R-32 de premier plan

Suite au lancement de sa série de groupes d'eau glacée multiscroll nouvelle génération fonctionnant avec le réfrigérant R-32, Daikin a annoncé des améliorations supplémentaires avec l'introduction des innovantes options Free Cooling Migration pour sa gamme EWAT-B à configuration en V modulaire.

À l'origine d'importantes économies d'énergie, la nouvelle fonction de refroidissement naturel peut satisfaire de 25 à 75 % des besoins frigorifiques, en fonction de l'option choisie, avec jusqu'à 97 % d'amélioration de l'efficacité saisonnière

Unique sur le marché des groupes d'eau glacée, le R-32 est également le seul réfrigérant à permettre la migration vers le refroidissement naturel sans nécessité de pompes supplémentaires ni d'autres équipements supplémentaires, et ne nécessite pas d'ajout de glycol, contrairement aux technologies de refroidissement naturel à eau standard, où son utilisation est obligatoire.

Une technologie pionnière ouvre la voie

Les groupes d'eau glacée BlueVolution à refroidissement par air sont les premiers à utiliser le réfrigérant écologique R-32, dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) correspondant à 1/3 seulement de celui de l'alternative R-410A couramment utilisée. En plus d'offrir une efficacité énergétique supérieure, la nouvelle série de groupes d'eau glacée est complètement personnalisable, pour une minimisation des coûts d'exploitation via une connectivité avancée et une optimisation du système.

Autre première mondiale, le refroidissement naturel Daikin permet aux systèmes des bâtiments de commuter depuis le refroidissement mécanique et de tirer profit des températures extérieures pour satisfaire naturellement les besoins de refroidissement d'air ou d'eau, réduisant ainsi fortement la consommation d'énergie.

Une ingénierie avancée, pour l'obtention d'un refroidissement naturel

Le refroidissement naturel par migration, ou libre circulation du réfrigérant dans le circuit de l'unité, est obtenu via la différence entre la température extérieure et la température de l’eau en sortie de l’évaporateur. Lorsque la température et la pression augmentent dans l'évaporateur, le gaz réfrigérant est propulsé vers le serpentin où il condense avant de retourner vers l'évaporateur, maintenant ainsi un flux constant.

Des solutions flexibles pour la satisfaction de toute une variété de besoins de bâtiment

Le nouveau système de migration de réfrigérant est disponible en deux versions, avec spécification en fonction de la hauteur et de la différence de température du réfrigérant entre le condenseur et l'évaporateur, ce qui affecte l'efficacité du processus.

  • Free Cooling – Light
  • Free Cooling – Full

Les versions Light et Full permettent toutes les deux une migration naturelle de l'évaporateur jusqu'au condenseur, avec contournement des compresseurs à entraînement mécanique et de la vanne de détente. La conception avancée de l'échangeur de chaleur élimine la nécessité de recours à des dispositifs supplémentaires, sans impact en termes de chute de pression d'eau.

La connexion et l'installation restent standard avec la version Light, qui peut générer jusqu'à 25 % de puissance frigorifique nominale pour l'unité. L'encombrement n'est pas affecté et, avantage supplémentaire, l'ajout de glycol n'est pas légalement requis.

Le fonctionnement du système à migration totale de réfrigérant (« Full ») repose sur les mêmes principes avec tous les avantages de la version allégée (« Light »), mais intègre un évaporateur noyé par circuit. Ceci fonctionne parallèlement à l'échangeur de chaleur standard, en permettant l'obtention des performances supérieures via une amélioration de la hauteur et une réduction de l'approche entre l'eau et le réfrigérant. Le système à migration totale de réfrigérant est également disponible avec raccordement hydronique à l'installation.

Comme avec la version Light, aucun dispositif supplémentaire n'est requis. Cependant, une légère modification de l'agencement est nécessaire pour permettre le raccordement d’installations supplémentaires - quatre raccordements pour une unité simple, et six pour les unités à double circuit. La puissance frigorifique du système Full est étendue pour générer jusqu’à 75 % de la puissance frigorifique nominale d'une unité standard, ce qui en fait une solution économique pour la climatisation d’immeubles de grande taille.

Des performances inégalées sur le marché

Dernière d'une série d’innovations de l’équipe de développement de Daikin, conçue pour offrir des solutions écologiques de premier ordre afin d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments sur toute leur durée de vie, la nouvelle technologie de refroidissement naturel à migration permet 19 % d’amélioration de l’efficacité par rapport aux autres modèles disponibles.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (PEB) d’ici la fin de l’année, le refroidissement naturel peut protéger les bâtiments contre l’obsolescence et aider à assurer la conformité aux exigences définies par la directive PEB pour les bâtiments à consommation d’énergie quasi-nulle (nZEB) d’ici la fin 2020 (2018 pour les bâtiments publics).

Bientôt disponible

Lancés en novembre 2018, les nouveaux systèmes à refroidissement naturel sont désormais disponibles, avec livraison prévue pour début 2019. Pour plus d'informations, visitez le site Web suivant :

https://www.daikin.eu/en_us/product-group/chillers/EWAT-B.html

À propos de Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.

Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrales. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contacts

Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk

Communiqué de presse

Articles connexes