Daikin Perfera FTXM-N : des performances inégalées, avec WiFi en standard
La nouvelle pompe à chaleur air-air Daikin Perfera FTXM-N est une solution éco-énergétique tout-en-un destinée à permettre la satisfaction des besoins des propriétaires en matière de chauffage, de rafraîchissement et de purification de l’air.
Daikin Perfera FTXM-N fait partie d’une gamme de solutions de conditionnement de l’air résidentiel fonctionnant avec le R-32, un réfrigérant alternatif à faible impact environnemental permettant l’obtention de remarquables performances énergétiques avec un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) minimal. Exploitant une technologie avancée de commande par Inverter, le système Perfera est alimenté à 80 % par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et à 20 % par de l’électricité.
La conception améliorée de Perfera FTXM-N, le système Perfera nouvelle génération, permet l’obtention d'une forte augmentation de l’efficacité énergétique par rapport aux modèles précédents, avec un SEER et un SCOP atteignant respectivement 6,81 et 5,1, pour des performances hors pair jusqu’au niveau A+++ et la réalisation d’économies supérieures en termes de coûts d'exploitation. Une fonction intégrée d’économie d’énergie détecte les pièces inoccupées et adapte automatiquement les réglages pour réduire la consommation d’énergie, tandis que la technologie Inverter minimise les coûts d’exploitation.
Avec ses spécifications améliorées, l’unité Perfera offre désormais une plage de fonctionnement encore plus large qui lui permet de générer un rafraîchissement et un chauffage efficaces avec des températures allant de -10 °C à 50 °C et de 24 °C à -20 °C respectivement, et d'assurer des performances fiables pour faire face aux nouveaux extrêmes du climat européen.
Fonctionnement silencieux
À l’instar de son prédécesseur, la nouvelle unité Perfera FTXM-N intègre une efficace technologie de réduction sonore. Une réduction supplémentaire des niveaux sonores a été réalisée sur les unités intérieures et extérieures Perfera FTXM-N, de façon à offrir un fonctionnement quasi-silencieux à l’intérieur de la maison et de faire de cette solution le choix idéal pour les zones urbaines.
Un air plus pur
La nouvelle unité Perfera FTXM-N intègre la technologie avancée Flash Streamer de Daikin pour générer un environnement intérieur plus propre et plus sain. Le Flash Streamer élimine les particules de poussière, les allergènes, les odeurs, les bactéries et les virus pour permettre l’obtention d’un air pur et frais.
Utilisation et commande aisées
La nouvelle unité Perfera FTXM-N est désormais fournie en standard avec le dispositif Daikin Online Controller. Les nouvelles commandes intelligentes facilitent le réglage des paramètres et des programmations du système depuis tout point de la maison ou à distance, via un l’application Daikin exécutée sur un smartphone. La puissante fonctionnalité du dispositif de commande vous permet de vérifier votre consommation d’énergie et de garder les dépenses sous contrôle.
La nouvelle unité Perfera FTXM-N sera disponible à partir du printemps 2019. Pour plus d’informations, visitez la page https://www.daikin.eu/en_us/products/FTXM-N.html
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Daikin est leader du marché en ce qui concerne l’étendue de sa gamme de solutions R-32 pour applications résidentielles et commerciales.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk