Daikin développe sa gamme DZ high tech de groupes d’eau glacée centrifuges sans huile
Daikin a annoncé le développement de son catalogue de groupes d’eau glacée centrifuges sans huile DZ avec l’introduction de trois nouveaux compresseurs plus puissants. La puissance supérieure générée par ces nouveaux compresseurs donne la flexibilité de satisfaire des applications plus complexes ou d’envergure supérieure, y compris les applications à refroidisseur sec et à tour de refroidissement.
Le lancement des nouveaux modèles fait suite à la mise sur le marché des innovants groupes d’eau glacée centrifuges sans huile DZ plus tôt cette année. Présentés sur deux plateformes de réfrigérant, les derniers ajouts à la gamme ont efficacement étendu la plage de puissance pour faire du groupe d’eau glacée centrifuge sans huile DZ la solution la plus complète et la plus perfectionnée du marché. Des modèles fonctionnant avec le R-134a seront désormais disponibles dans la plage de puissance 320 kW à 2173 kW, et des modèles fonctionnant avec le réfrigérant R-1234ze (E) à faible PRP dans la plage de puissance 227 kW à 1415 kW.
Les nouveaux groupes d’eau glacée bénéficie d'une efficacité standard de niveau Gold et sont proposés avec un circuit standard ou un circuit avec économiseur en option.
Nouvelles options introduites
Le vaste choix existant d’options et d’accessoires a été accru encore plus avec l’ajout de deux nouvelles options : Une dérivation des gaz chauds (HGBP) et un mode pompe à chaleur
La dérivation des gaz chauds réduit les cycles de compresseur, stabilisant ainsi les températures d'eau glacée sous charges très réduites. La HGBP achemine directement le gaz de refoulement dans l'évaporateur lorsque la charge du système chute en dessous de 10 % de la puissance du compresseur. Ces gaz chauds fournissent un débit stable de réfrigérant et empêchent le groupe d'eau glacée de réaliser des cycles courts avec une charge réduite combinée à une hauteur de refoulement élevée. Il réduit également le potentiel de surpression sur les unités fonctionnant en mode pompe à chaleur.
La version pompe à chaleur inclut le mode poursuite avec réversibilité côté eau. Un commutateur dédié installé sur le panneau électrique de l'unité permet de sélectionner le mode rafraîchissement ou le mode chauffage. L’ajout d’une carte de communication permet la gestion de cette opération par un système de GTB. Cette version inclut la HGBP et une isolation supplémentaire de 20 mm sur le condenseur en standard.
Groupes d’eau glacée centrifuge sans huile DZ : une gamme unique sur le marché en termes d’innovation technique
Avec une réduction de l’encombrement combinée à une conception dernier cri, la nouvelle série DZ de groupes d'eau glacée centrifuges sans huile constituent une solution compacte, éco-énergétique et fiable.
Les échangeurs de chaleur et les compresseurs haute efficacité de la gamme DZ ont été repensés de façon à permettre l’obtention d’impressionnantes performances, avec une configuration superposée unique en son genre des échangeurs de chaleur favorisant des dimensions réduites.
L’utilisation de roulements magnétiques sans frottement permet un fonctionnement sans huile, ce qui réduit les besoins de maintenance et assure des performances d’échange thermique supérieures à celles de groupes d’eau glacée centrifuges à huile traditionnels. Avec un score SEER atteignant 9,35, la série EWWD-DZ est non seulement en conformité avec les exigences d’éco-conception 2021 de l’Union européenne, mais elle les dépasse de 43 %, tout en offrant la plus grande efficacité sous charge partielle du marché.
La possibilité de choisir entre un fonctionnement à haute condensation (comme dans le cas d’applications avec refroidisseur sec) et un fonctionnement à basse condensation (par ex. dans le cas de tours de refroidissement) offre une flexibilité supérieure d’application.
Outre l’intégration de variateurs de fréquence et d’une technologie d’entraînement direct haute vitesse, le système compte également une fonction de redémarrage rapide permettant aux groupes d’eau glacée d’être rapidement opérationnels après une coupure de courant. Combinée avec les options de télésurveillance, la nouvelle génération DZ de groupes d’eau glacée constitue une solution fiable pour les applications critiques telles que les centres de données.
La fiabilité et la taille réduite de la série DZ assemblée en usine offrent une flexibilité d’installation accrue, complétée par un faible niveau sonore résultant du caisson insonorisé.
Un avenir vert
La demande pour les systèmes de CVCA haute efficacité n’a jamais été aussi forte. L’ajout de nouvelles options de puissance supérieure à l’innovante série DZ de groupes d'eau glacée donne une flexibilité supérieure aux installateurs et aux prescripteurs recherchant une conception avancée pour l’obtention de solutions en mesure d’augmenter les crédits environnementaux des bâtiments et de satisfaire les objectifs énergétiques à long terme de l’UE.
De conception évolutive pour assurer la conformité avec les normes de conception et réglementaires existantes, la gamme Daikin DZ de groupes d’eau glacée centrifuges sans huile est conciliable avec le calendrier de réduction progressive des HFC. La gamme R-1234ze(E), qui fonctionne avec un réfrigérant HFO (Hydrofluoroléfines) à PRP inférieur à 1, constitue une alternative écologique qui offre de surcroît des performances énergétiques supérieures.
Les nouveaux modèles seront disponibles à partir de janvier 2019. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.daikin.eu/en_us/product-group/chillers/dz-chiller.html
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk