Passer au contenu principal

Développement de la série Daikin Altherma 3 - DEU18-024

20/08/2018

Une force pour l'avenir : développement de la révolutionnaire série Daikin Altherma 3 Split basse température

Daikin va développer sa série Altherma 3 Split basse température avec le lancement du ballon intégré non pressurisé ECH2O.

Optimisée par la technologie avancée Bluevolution de Daikin, la série Daikin Altherma 3 combine des compresseurs haute efficacité au réfrigérant R32 à faible PRP. Le R32, réfrigérant du futur, offre une alternative plus durable aux HCFC à performances équivalentes.

Disponible à partir de cet été, le nouveau modèle ECH2O intégré offre aux installateurs et aux propriétaires un choix accru et optimise l'utilisation d'énergie renouvelable. Combinant des performances élevées et une installation aisée, le modèle ECH2O intègre des caractéristiques uniques sur le marché, telles que de l'eau chaude fraîche et salubre.

Développement de la série Daikin Altherma 3 Split

L'unité ECH2O intégrée vient s'ajouter à la gamme de produits Daikin Altherma 3. Cette gamme, qui exploite la technologie Bluevolution R-32, est équipée de notre innovante interface utilisateur mettant en œuvre le capteur Daikin Eye.

Haute performance

Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe. Optimisées par la technologie Bluevolution exclusive à Daikin , la nouvelle série Daikin Altherma 3 au R32 offre aux utilisateurs des puissances supérieures, avec une température d'eau en sortie de 65 °C, ce qui la rend idéalement adaptée aux nouvelles constructions utilisant un système de chauffage par le sol, tout en générant les performances calorifiques requises pour les applications avec radiateurs sans nécessité de recours à un thermoplongeur électrique.

Interface utilisateur intuitive

De configuration aisée, le capteur intuitif Daikin Eye offre une indication visuelle actualisée en temps réel de l'état de votre système. « Bleu » indique que l’unité fonctionne correctement. Si l’œil devient rouge, cela signifie qu’une erreur est apparue.

Technologie ECH2O – Principe de l’eau « fraîche »

La séparation de l'eau du ballon et de l'eau chaude sanitaire assure l'obtention d'une eau fraîche et pure, sans risque de contamination ni de sédimentation.

Maximisation de l'utilisation d'énergie renouvelable

En sa qualité de pompe à chaleur écologique, l'unité ECH2O intégrée est une solution d'avenir fonctionnant avec de l'énergie solaire. L'unité est disponible en tant que système solaire pressurisé, connecté à des panneaux solaires pressurisés et chargé de fluide caloporteur combiné à un antigel, ou système non pressurisé équipé d'une pompe supplémentaire qui fait circuler l'eau dans le système sans nécessiter d'antigel. Une troisième option, la bivalence, permet de stocker de l’énergie thermique issue d’autres sources (par exemple, chaudières au mazout ou à gaz, poêles à granulés de bois) dans le système solaire, pour une réduction supplémentaire de la consommation d’énergie. Les systèmes intègrent la fonction Smart Grid Ready qui permet la connexion de l'unité à des panneaux solaires photovoltaïques.

Système conçu dans une optique d'efficacité et de polyvalence

Le modèle EHS(B)(H/X)-D, la nouvelle unité intérieure Daikin Altherma 3 ECH2O, offre un COP jusqu'à 5,1 avec des efficacités énergétiques atteignant le niveau A+++ pour le chauffage d'ambiance et le niveau A pour l'eau chaude. Le système est disponible en deux tailles, à savoir 300 et 500 litres, et avec une variété de puissances incluant 4 et 6 kW pour les unités intérieures, et 4, 6 et 8 kW pour les unités extérieures. Conçue pour une flexibilité et une facilité d'installation maximales, l'unité de 300 litres mesure 1891 x 595 x 615, et celle de 500 litres 1896 x 790 x 790.

Le modèle ECH2O est disponible à partir du mois d'août 2018. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site suivant : https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-low-temperature/daikin_altherma_3.html

À propos de Daikin Europe N.V. et Daikin Applied Europe S.p.A.

Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.

Daikin Applied Europe est une multinationale qui fabrique et fournit des composants pour systèmes de CVCA hydroniques (groupes d'eau glacée, ventilo-convecteurs, unités de traitement de l'air et solutions de gestion de systèmes) de qualité supérieure et à fiabilité et efficacité optimales.

Daikin Applied Europe développe, fabrique et commercialise ses produits et services en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et emploie plus de 650 personnes réparties entre son siège social, ses succursales et ses sites de production.

Daikin Europe et Daikin Applied Europe font partie de Daikin Industries, Ltd, le plus important fabricant de systèmes de CVCA au monde. Totalisant plus de 67 000 collaborateurs, le groupe est implanté dans le monde entier et compte plus de 80 sites de production et des clients dans plus de 150 pays.

Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contacts

Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk

Communiqué de presse

Articles connexes

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?