La nouvelle série Daikin VRV IV C+ génère une chaleur hivernale supérieure
Daikin a annoncé la mise sur le marche de la série Daikin VRV IV C+, un nouveau système hautes performances dédié développé spécialement pour les températures hivernales extrêmes.
Des recherches réalisées au cours des trente dernières années ont démontré que les conditions climatiques de plus en plus extrêmes se traduisent par des étés plus chauds ainsi que par des hivers longs et rigoureux dans un nombre accru de pays. Des données récentes mettent en évidence le fait que les régions froides d'Europe s'étendent maintenant au-delà des régions nordiques traditionnelles et de la Russie, pour atteindre l'Europe de l'Est et jusqu'à la Grèce au sud, avec des vagues de froid qui se produisent désormais fréquemment entre les mois de janvier et de mars.*
Successeur de la série Daikin VRV III-C et basé sur la plateforme Daikin VRV IV, le nouveau système Daikin VRV IV C+ a été optimisé pour fonctionner avec des températures extérieures basses, avec génération de chauffage avec des températures s'abaissant jusqu'à -25 °C.
Des performances exceptionnelles à basses températures
Optimisé pour fonctionner avec des températures extérieures basses, le système VRV IV C+ a été conçu pour maintenir une puissance calorifique stable jusqu'à -15 °C, ce qui représente une importante augmentation de plage par rapport à la série VRVIII-C. Précédemment disponible avec des puissances comprises entre 10 CV et 20 CV, la gamme HP est désormais proposée avec une plage de puissance élargie, à savoir de 10 CV à 42 CV.
Concept évolué
Conforme à la directive ErP 2021, le VRV IV C+ se démarque par la conception avancée de son nouveau compresseur de type K, introduit pour améliorer les performances sous faible charge.
Ceci est atteint via la mise en œuvre de la technologie d'injection de vapeur. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un nouveau développement, Daikin a perfectionné cette technologie avec le système nouvelle génération VRV IV C+. La vapeur quittant le condenseur est acheminée via un échangeur de chaleur, puis est injectée dans le compresseur à mi-cycle afin d'obtenir l'effet d'un système bicompresseur avec un seul compresseur. La nouvelle conception de serpentin avec un orifice d'injection de taille accrue permet une augmentation de la quantité de vapeur injectée, ce qui améliore la qualité par rapport aux autres systèmes disponibles.
Un clapet antiretour a été ajouté au mécanisme d'injection de vapeur du nouveau compresseur, de façon à éviter le reflux de réfrigérant pendant le fonctionnement sous faible charge, un problème fréquent sur les modèles standard de compresseur à injection de vapeur.
Un circuit de dérivation des gaz chauds situé sur la partie inférieure de l'échangeur de chaleur évite en outre les accumulations de glace pour aider à maintenir un fonctionnement à haute puissance, et permet jusqu'à cinq heures de fonctionnement entre les périodes de dégivrage.
Établissement de nouvelles références en termes d'efficacité
Les pompes à chaleur fonctionnent généralement sous faible charge (50 % ou moins) pendant jusqu'à 80 % du temps. Le système VRV IV C+ amélioré de Daikin relève la barre de l'efficacité énergétique en cas de fonctionnement sous faible charge.
Le scroll mobile au sein du compresseur est généralement soumis à une pression continue contre le scroll fixe, laquelle varie en fonction de la charge du système. La réduction de la pression pendant un fonctionnement à charge réduite peut être à l'origine de fuites entre la zone haute pression et la zone basse pression. Sur le système VRV IV C+, une nouvelle lumière de refoulement intermédiaire a été intégrée, ce qui garantit une pression continue entre les deux scrolls et permet d'éviter les fuites et de maintenir l'efficacité du système.
La nouvelle conception du compresseur met également en œuvre une structure à équilibrage multiple, avec ajout de poids équilibrés pour contrer les forces centrifuges et gazeuses générées par le processus de compression.
Installation aisée
L’élimination du bloc-fonction précédent réduit l’encombrement du système VRV IV C+, ce qui facilite et accélère son installation et sa configuration.
Avec les nouvelles puissances supérieures ajoutées à la série et une connectivité sur toute la gamme d’équipements intérieurs, y compris les unités intérieures pour applications commerciales et résidentielles, les plafonniers, les unités de ventilation, les commandes intelligentes et les applications intérieures résidentielles/de production d'eau chaude, le nouveau système Daikin VRV IV C+ est une solution totale à flexibilité imbattable.
La société Daikin, pionnière de la technologie VRV qui a révolutionné les solutions de conditionnement de l’air lors de son lancement il y a 25 ans de cela, s’emploie en permanence à trouver de nouvelles façons d’améliorer le confort de ses clients, ainsi que l’efficacité énergétique. L’innovant nouveau système Daikin VRV IV C+ poursuit la tradition de préparation pour l’avenir, concrétisée par le soin optimal accordé à l’excellence de conception.
Le système Daikin VRV IV-C+ peut être commandé à partir de début 2019. Pour plus d’informations, consultez la page www.daikin.eu/VRVC.
*Source : https//climate.copernicus.eu
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Anju Sarpal : +44 7980 785572/Charmaine Kimpton : +44 7414 749973 Daikin-News@sheremarketing.co.uk