Un nouveau confort domestique discret et abordable
La nouvelle unité Sensira FTXC-B de Daikin est une solution de climatisation économique et élégante pour les propriétaires. À l'origine d'un environnement intérieur sain et confortable, la nouvelle unité de climatisation assure un apport d'air frais et pur tout en régulant les températures pour générer un confort fiable tout au long de l'année.
L'unité Sensira FTXC-B, dernière née de la famille Daikin Bluevolution de solutions de climatisation dédiées au secteur résidentiel, utilise le réfrigérant nouvelle génération R-32 pour assurer des performances systématiquement élevées, avec une charge minimale de réfrigérant et une faible consommation d'énergie.
La conception avancée de l'unité Sensira FTXC-B assure l'obtention d'une efficacité énergétique élevée dans un format compact qui permet un placement flexible pour économiser de la place, y compris une installation au-dessus d'une porte. D'installation et de maintenance aisées, l'unité Sensira FTXC-B est une solution au prix compétitif qui intègre une variété de puissantes fonctionnalités pour permettre l'obtention d'un confort et d'une commande améliorés. La disponibilité de différentes classes de puissance comprises entre 20 à 71 kW permet aux utilisateurs de choisir le modèle Sensira idéalement adapté à leur application.
Haute efficacité
La technologie avancée au cœur de Sensira FTXC-B est à l'origine de factures d'énergie inférieures avec une classification énergétique jusqu'à la classe A++, pour une garantie de performances énergétiques optimales même sous climat chaud.
Une esthétique adaptée à tout intérieur
L'élégant profil plat de la nouvelle unité présente une esthétique moderne qui se fond parfaitement à tout intérieur.
Garantie de confort et de qualité d'air intérieur
Un puissant système de double filtrage d'air purifie complètement l'air pour générer un environnement intérieur plus sain. Le filtre désodorisant à apatite de titane supprime les particules de poussière et les odeurs tout en assurant une protection contre les bactéries nocives, les virus et les allergènes.
Un deuxième filtre Saranet à la catéchine, une substance antibactérienne naturelle extraite des feuilles de thé, capture et neutralise les germes de toute source, tout en participant à la suppression des odeurs.
La nouvelle unité Sensira FTXC-B est dotée de voyants LED de taille réduite et dont l'intensité lumineuse peut être réglée, voire désactivée en cas de besoin, pour éviter la gêne des occupants de la pièce.
Avec une pression sonore réduite à 20 dBA, la nouvelle unité intérieure Sensira FTXC-B fonctionne de façon quasi-silencieuse. Lorsque les ventilateurs sont réglés sur la vitesse minimale en mode chauffage et rafraîchissement, par exemple le soir, une réduction supplémentaire du niveau sonore peut être obtenue, pour des nuits calmes. Toute modification de la vitesse de ventilation rétablit automatiquement les réglages opérationnels.
Toujours aux commandes
Une télécommande sans fil permet une surveillance et un réglage aisés depuis tout point de l'habitation. La nouvelle unité Sensira FTXC-B offre en outre en option une connectivité WLAN qui permet un accès au dispositif de commande Daikin Online Controller via une application. L'application Online Controller permet aux propriétaires de surveiller l'état de leur système de climatisation, de surveiller à distance les modes de fonctionnement et les températures et/ou de programmer les réglages à l'avance, avec jusqu'à six actions par jour sur une période de 7 jours.
Fiabilité et performances accrues
La nouvelle unité extérieure Sensira FTXC-B intègre la technologie exclusive Daikin de compresseur swing qui réduit les vibrations et le frottement et évite les fuites de réfrigérant pendant la compression.
Un nouveau concept de design de grille de serpentin réduit la résistance et facilite ainsi la circulation de l'air. Outre l'optimisation des performances de débit d'air, une réduction des niveaux sonores est réalisée.
L'unité intérieure Sensira FTXC-B intègre un nouveau moteur de ventilation, conçu pour l'obtention d'une efficacité supérieure. L'échangeur de chaleur de la nouvelle unité Sensira a également été amélioré et est désormais équipé d'un plus petit serpentin qui utilise une charge de réfrigérant inférieure. L'amélioration générale du circuit de serpentin minimise les chutes de pression et assure une efficacité supérieure.
Installation aisée
Développée dans une optique de simplicité, la nouvelle unité Sensira FTXC-B est d'installation et de maintenance aisées. La plaque de montage repensée inclut désormais de nouveaux éléments, tels que des trous de vis supplémentaires, des pieds de montage et un crochet inférieur pour une force de montage supérieure. La bac à condensats amovible et la possibilité de dépose et de remplacement aisés du moteur de ventilation de l'unité intérieure en cinq étapes seulement offrent un meilleur accès aux composants, pour une maintenance sans stress.
La nouvelle unité Sensira FTXC-B sera disponible dès le mois en cours dans les classes 20-60, et en avril 2019 pour la classe 71.
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Anju Sarpal : +44 7980 785572/Charmaine Kimpton +44 7414 749973 ou envoyez un e-mail à Daikin-News@sheremarketing.co.uk