Le nouveau centre Daikin d'essais climatiques à la pointe de la technologie est désormais opérationnel
Daikin Applied Europe a annoncé le lancement d’un nouveau service d’essai devant témoin pour les clients, avec une nouvelle chambre d'essais climatiques conçue pour prendre en charge toutes les applications spécifiques au rafraîchissement. Les nouvelles installations, situées à Cecchina, à proximité de Rome, permettent la réalisation d’essais selon les normes internationales reconnues, dans une variété de modes de fonctionnement et dans toutes les conditions climatiques.
Ce développement fait suite à un important investissement dans l’usine italienne de Daikin Applied Europe en 2016. De nouvelles chaînes de production dédiées aux groupes d'eau glacée à refroidissement par eau ont depuis été introduites, de même que le développement de nouvelles infrastructures d’essai, ce qui a résulté en une solide croissance commerciale continue pour Daikin.
Le nouveau service d’essai devant témoin proposé aux clients souligne l’engagement de la société à promouvoir de nouveaux développements dans le domaine de la production, de façon à proposer à ses clients des solutions d’avenir assurant une conformité réglementaire.
Le centre d’essai à la pointe de la technologie met en œuvre une série de procédures rigoureuses pour garantir le fonctionnement correct des produits Daikin dans tout type d’environnement. Le nouveau d'essais a été contrôlé et certifié conforme aux normes EN 14511:2013, ISO 9614:2009 et à d’autres normes européennes et américaines reconnues de l’industrie de la CVCA-R. La chambre climatique a en outre été homologuée par l’institut AHRI (Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération), avec réalisation dans les nouvelles installations Daikin d'essais sur des unités à refroidissement par air pour la campagne d’essais Eurovent.
Repousser les limites
Avec sa technologie de pointe, la nouvelle chambre climatique offre un environnement d'essai complet, avec disponibilité d’un large éventail d’unités testables.
Ceci inclut des groupes d’eau glacée à refroidissement par eau ou par air jusqu’à une puissance frigorifique de 2000 kW, avec prise en charge d’un maximum de 30 ventilateurs. Trois bancs d’essai dédiés exclusivement aux groupes d’eau glacée à refroidissement par eau permettent de réaliser des essais sur des unités avec des puissances frigorifiques de 2 MW, 4 MW ou 11 MW.
Les conditions climatiques peuvent être définies sur des conditions allant l’Europe méridionale jusqu’à celles des régions nordiques froides, avec des températures pouvant atteindre un minimum de -15 °C. Il est également possible de simuler les températures extérieures élevées du Moyen-Orient, jusqu’à un maximum de +52 °C.
Combiné à une plage de fréquence et de tension étendue, l’éventail d’options de configuration offre la flexibilité de simuler toutes les applications en mode chauffage et rafraîchissement, sous pleine charge et sous charge partielle.
La polyvalence de la chambre climatique spécialement conçue permet également les essais de rafraîchissement/refroidissement naturel, de récupération de chaleur et de pompe à chaleur, les unités polyvalentes à 4-6 tubes, et les essais acoustiques de niveau ingénierie. Le centre permet en outre la réalisation d’essais pour les solutions frigorifiques au glycol avec des températures d’eau en sortie jusqu’à un minimum de -8 °C.
Des essais réalisés en tout confort
Un nouveau salon client tout équipé situé à côté de la chambre d’essai permet aux clients et aux ingénieurs-conseils d’observer le processus d’essai directement via une fenêtre de visualisation ou d’accéder aux données de performance à distance via un moniteur. Une salle de réunion dédiée est disponible pour les discussions ouvertes sur les aspects des produits et de la conception.
« Notre nouveau service d’essai soutient les avancées continues de Daikin dans le développement de produits et la production de systèmes de CVCA-R. À compter de ce mois, nos clients peuvent bénéficier d'une tranquillité d’esprit supérieure en ce qui concerne l’intégration et les performances des systèmes Daikin. La flexibilité de configuration et des ressources disponibles font passer les essais à un niveau supérieur, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir mettre à profit sur site l’expertise professionnelle de Daikin », a déclaré Claudio Capozio, PDG de Daikin Applied Europe.
Le nouveau centre d’essai pourra être utilisé dès début octobre 2018, avec planification des essais désormais réalisable pour les nouvelles commandes confirmées à partir du mois d’août.
À propos de Daikin Europe N.V. et Daikin Applied Europe S.p.A.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin Applied Europe est une multinationale qui fabrique et fournit des composants pour systèmes de CVCA hydroniques (groupes d'eau glacée, ventilo-convecteurs, unités de traitement de l'air et solutions de gestion de systèmes) de qualité supérieure et à fiabilité et efficacité optimales.
Daikin Applied Europe développe, fabrique et commercialise ses produits et services en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et emploie plus de 650 personnes réparties entre son siège social, ses succursales et ses sites de production.
Daikin Europe et Daikin Applied Europe font partie de Daikin Industries, Ltd, le plus important fabricant de systèmes de CVCA au monde. Totalisant plus de 67 000 collaborateurs, le groupe est implanté dans le monde entier et compte plus de 80 sites de production et des clients dans plus de 150 pays.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk