Passer au contenu principal

Nouvelle pompe à chaleur hydrosplit Daikin Altherma hybride - DEU19-006

01/02/2019

Découvrez l’équilibre parfait : Daikin met sur le marché sa première pompe à chaleur hydronique hybride R-32

Daikin a mis sur le marché sa première pompe à chaleur hydronique hybride fonctionnant avec le réfrigérant R-32, une solution encore plus écologique pour les propriétaires sensibles aux économies d’énergie. La nouvelle pompe à chaleur hydrosplit Daikin Altherma Hybride R-32 génère un confort thermique idéal tout en assurant l’obtention d'un parfait équilibre consommation d’électricité/consommation de gaz.

La gestion des prix de l’énergie est essentiel pour assurer une facture énergétique réduite. C’est la raison pour laquelle la pompe à chaleur hydrosplit Daikin Altherma Hybride le fait pour vous. La pompe à chaleur hydrosplit Daikin Altherma Hybride est une solution polyvalente qui assure un chauffage efficace avec moins d’émissions de CO2.

Solution économique

En comparant les prix de l’énergie et en assurant une adaptation à vos besoins, l'unité permet l’obtention d’un juste équilibre entre l’utilisation de gaz et l’utilisation d’électricité. Vous utilisez par conséquent toujours, et payez pour, l’énergie la plus économique (comme indiqué par la ligne bleue).

Solution polyvalente

La nouvelle pompe à chaleur hydrosplit Daikin Altherma Hybride assure le chauffage d’ambiance et la production d'eau chaude sanitaire. Avec prise en compte de la variation des besoins en fonction de la taille de la famille, de la température et des préférences en termes de confort personnel, l’unité fonctionne toujours de la façon la plus efficace pour permettre l’obtention de la charge thermique et de la température requises.

Émissions de CO2 réduites

Via la sélection de la technologie appropriée (pompe à chaleur ou chaudière) en fonction des prix actuels de l’énergie et des besoins de chauffage, les pompes à chaleur Daikin Altherma Hybride peuvent fortement réduire les émissions de CO2 par rapport aux chaudières gaz à condensation standard. Lors d’un fonctionnement en mode pompe à chaleur uniquement, les émissions de CO2 sont réduites à zéro.

L’utilisation du R-32 contribue également à la réduction de l’empreinte écologique de la pompe à chaleur hydrosplit Daikin Altherma Hybride. En tant que réfrigérant, le R-32 présente un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) très bas par rapport aux autres réfrigérants. Le R-32 est stocké dans un circuit hermétique à l’intérieur de l’unité extérieure : ceci permet de réduire les risques dans la mesure où le réfrigérant n'est pas présent à l’intérieur de la construction et le risque de fuite est éliminé.

Aucune licence F-gas nécessaire

Grâce à ses raccordement hydrauliques entre les unités intérieures et extérieures, tous les chauffagistes peuvent installer facilement cette unité, sans formation supplémentaire.

Un choix accru

Le système hydrosplit Daikin Altherma Hybride complète la gamme Daikin de pompes à chaleur hybrides qui inclut également un modèle split à réfrigérant de 5-8 kW compatible avec les unités de climatisation.

Bientôt disponible :

Pompe à chaleur hydrosplit Daikin Altherma Hybride, toute première pompe à chaleur hydronique hybride au R-32 - découvrez comment trouver le juste équilibre sur YouTube.

À propos de Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.

Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contacts

Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk

Communiqué de presse

Articles connexes

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?