Gaines autonettoyantes, une grande source d'économie pour les hôtels en matière de climatisation
La climatisation est devenue la norme dans la plupart des nouveaux hôtels et des hôtels rénovés. Les systèmes modernes gardent les clients au frais en été et assurent un chauffage éco-énergétique pendant les périodes hivernales. Les pompes à chaleur Daikin utilisent, pour ce faire, de l'énergie renouvelable, ce qui permet aux hôtels de réduire leurs coûts d'exploitation. L'esthétique intérieure en bénéficie également.
En tant que leader dans le domaine de la fabrication de systèmes pompe à chaleur, Daikin se trouve à l'avant-garde de la technologie. Loin de concentrer leurs efforts uniquement sur la régulation de température, ses ingénieurs et concepteurs œuvrent en permanence à l'amélioration des « solutions totales » destinées aux secteurs clés du marché, tels que l'industrie hôtelière, avec rafraîchissement/refroidissement, production d'eau chaude, ventilation et réfrigération proposés via un point de contact unique.
Le système Madoka est la toute dernière innovation en matière de commande. Cette télécommande murale intuitive à boutons tactiles permet aux clients de régler les températures ambiantes, pour l'obtention d'un confort optimal. Via sa connexion Bluetooth, le personnel d'entretien peut accéder à tous les autres réglages du système. Proposée en différentes variantes (boîtier blanc, noir ou argent), Madoka s'intègre parfaitement à tout intérieur.
La gaine autonettoyante constitue une autre innovation récente. Cet accessoire qui se connecte à une unité gainable Daikin (généralement dans le plafond d'une chambre d'hôtel) nettoie automatiquement le filtre. C'est cet élément essentiel qui a incité un hôtel haut de gamme sur les îles anglo-normandes à adopter la solution totale Daikin lorsque le remplacement de ses systèmes anciens s'est avéré nécessaire.
L’hôtel Pomme d’Or, place de la Libération à Saint-Hélier, est le fleuron du portefeuille d’hôtels et d’installations de loisirs de la chaîne hôtelière Seymour de Jersey. Ce célèbre hôtel art déco de 143 chambres est situé à un emplacement privilégié à proximité du quartier des affaires de l’île, avec vue sur le port de plaisance, et est particulièrement prisé par les voyageurs d’affaires et les vacanciers tout au long de l’année.
David Donoghue, Responsable Maintenance du groupe, a déclaré :
« Nous avons choisi la solution Daikin pour le chauffage et le rafraîchissement en raison des gaines autonettoyantes des unités intérieures. »
La gaine autonettoyante évite l'accumulation de poussière sur le filtre, ce qui affecterait l'efficacité de l'unité et augmenterait les coûts d'exploitation. En fait, selon les calculs, cet accessoire permet 20 % de réduction des coûts d'exploitation. Il nettoie périodiquement le filtre et collecte la poussière dans un compartiment spécial qui peut être vidé par l'équipe d'entretien ménager à l'aide d'un aspirateur.
David Donoghue a ajouté :
« C'est là le gros argument de vente qui a été décisif dans notre choix. Nous consacrions beaucoup de temps au nettoyage manuel des filtres tous les deux ou trois mois. Cette opération ne durait que 30 minutes environ dans chaque pièce, mais elle était dérangeante et coûteuse. Et comme l’agent d’entretien devait à chaque fois retirer des dalles de plafond pour accéder aux filtres, ceci a inévitablement provoqué des problèmes, tels que des dalles endommagées et des plafonds sales.
« Les grands avantages sont l'efficacité supérieure des systèmes et la possibilité de déploiement plus efficace de notre équipe d'entretien. »
La commande du système de l’hôtel Pomme d’Or par un mini système de GTB Intelligent Touch Manager de Daikin permet de bénéficier d’une vue centralisée sur l’intégralité du système.
Pour en savoir plus sur les solutions totales Daikin pour applications hôtelières, visitez la page www.daikin.eu/hotels
À propos de Daikin Europe N.V. et Daikin Applied Europe S.p.A.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin Applied Europe est une multinationale qui fabrique et fournit des composants pour systèmes de CVCA hydroniques (groupes d'eau glacée, ventilo-convecteurs, unités de traitement de l'air et solutions de gestion de systèmes) de qualité supérieure et à fiabilité et efficacité optimales.
Daikin Applied Europe développe, fabrique et commercialise ses produits et services en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et emploie plus de 650 personnes réparties entre son siège social, ses succursales et ses sites de production.
Daikin Europe et Daikin Applied Europe font partie de Daikin Industries, Ltd, le plus important fabricant de systèmes de CVCA au monde. Totalisant plus de 67 000 collaborateurs, le groupe est implanté dans le monde entier et compte plus de 80 sites de production et des clients dans plus de 150 pays.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk