Petit mais puissant : nouveau système Sky Air série Alpha
Daikin a étendu sa série Sky Air Alpha avec le lancement d'unités faible puissance Offrant la même haute fonctionnalité que celle sur laquelle repose le succès de la série Sky Air A, le modèle RZAG35, classes 50 et 60 A, introduit une flexibilité supplémentaire dans la gamme existante de solutions pour les petites structures commerciales.
Produit du catalogue Bluevolution, le système primé Sky Air série A est la première série R-32 pour petites structures commerciales du marché. Offrant un impact environnemental minimal, le
système R-32 est une solution d'avenir permettant l’obtention du nec plus ultra en terme de conditionnement de l’air.
Unique sur le marché
La nouvelle gamme vient renforcer le franc succès de la famille Sky-Air série A. Avec ses performances de niveau A++, la série assure une utilisation intelligente de l’énergie tout au long de l’année.
Des capteurs intelligents réduisent les courants d’air, assurant des températures constantes du sol au plafond, tandis que les options de nettoyage automatiques facilitent les opérations de maintenance.
Des commandes intelligentes offrent une interface d’utilisation aisée, avec possibilité de télécommande via une application pour smartphone ou de commande centralisé via le système Intelligent Touch tablet controller de Daikin.
Avec leur plage opérationnelle étendue jusqu’à des températures minimales de -20 °C, les nouveaux modèles de la gamme peuvent être utilisés pour le refroidissement d’infrastructure. Grâce à la possibilité d’utilisation de longues tuyauteries, jusqu’à 55 mètres pour la longueur et 30 mètres pour la hauteur, ce système est idéalement adapté aux applications de salle de serveurs pour usage interne, avec un nombre accru de possibilités pour des configurations étendues.
Installation aisée avec flexibilité intégrée
Les unités légères et compactes qui caractérisent la nouvelle gamme et la série Sky Air-A existante assurent un placement sur site facilité.
Comme les modèles Sky Air série A existants, la nouvelle gamme est conçue pour un remplacement aisé. Les unités intérieures et extérieures peuvent être échangées avec conservation de la tuyauterie existante, pour une minimisation de la gêne.
Avec la gamme d'unités intérieures la plus large du marché, incluant jusqu’à 50 options différentes d’unités pour une flexibilité maximale.
Des solutions de premier plan
Daikin est leader du marché pour les développements R-32. Avec le lancement du nouveau modèle RZAG classes 35, 50 et 60A, le Sky Air série A établit la norme pour les petites applications de refroidissement technique et les commerces de vente au détail haut de gamme de taille petite à moyenne.
Pour plus d’informations sur la gamme de produits Sky Air série A, visitez la page www.daikin.eu/skyaira-series
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk