Le système Sky Air série A bat des records de vente
Un an après la mise sur le marché de son innovant système Sky Air série A, Daikin Europe célèbre un succès commercial exceptionnel, avec 15 % d’augmentation des ventes, elle-même à l’origine d'une forte augmentation des parts de marché. Le tout nouveau système Sky Air série A fait partie du catalogue complet Daikin de solutions de CVCA à faible empreinte carbone.
Daikin fut le premier fabricant au monde à mettre sur le marché le R-32 avec mise en œuvre de sa technologie primée Bluevolution dans les systèmes de réfrigération commerciale et résidentielle. La société maintient sa position de chef de file avec sa gamme Sky-Air R-32, la gamme la plus complète disponible sur le marché, avec couverture de toutes les applications et options de modèles intérieurs.
Le succès du nouveau système Sky Air série A n’est pas seulement le résultat de l’utilisation du réfrigérant R-32 à faible PRP qui nécessite une charge inférieure à celle du R-410A, mais également d'une facilité d’installation inégalée.
Une meilleure conception
L’une des différences fondamentales qui placent les systèmes Sky Air série A en tête sur le marché est le fait qu’ils ont été complètement repensés de façon à permettre l’obtention d’une toute nouvelle solution plutôt que d’un remplacement avec réfrigérant de substitution directe. Le résultat est un système permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une efficacité énergétique et d’un confort inégalés, et à flexibilité et facilité d’installation inhérentes.
La gamme Sky Air série A est composée d’unités plus légères et plus compactes, pour un placement sur site aisé. La possibilité de réutilisation de la tuyauterie et du câblage existants élimine la nécessité de perçage de mur et permet une installation plus rapide et sans désagrément, ce qui fait de cette gamme le choix idéal pour le remplacement de systèmes anciens.
Avec sa capacité d’adaptation intuitive de la température du réfrigérant en fonction des conditions météorologiques et des besoins du bâtiment ainsi que son utilisation d’une température plus élevée, la technologie VRT (température variable du réfrigérant) exclusive intégrée au système joue également un rôle déterminant.
Des tests comparatifs sur le terrain réalisés en 2017/2018 ont mis en évidence un coût d’exploitation fortement réduit avec jusqu’à 21 % d’économies, ainsi qu’une amélioration du confort grâce à une température intérieure plus constante.
Le système se distingue également par son afficheur clair à sept segments, qui facilite pour les installateurs la mise en service de fonctions avancées supplémentaires.
Les toutes nouvelles unités Sky Air série A peuvent être commandées à distance grâce au nouveau système Daikin Online Controller et peuvent, bien entendu, être raccordées à la cassette à soufflage circulaire exclusive avec filtre autonettoyant, exclusive à Daikin.
Une victoire écrasante
Les résultats commerciaux de Daikin soulignent l'adoption croissante de solutions à PRP inférieur, avec les systèmes au R-32 représentant en moyenne 60 % des ventes en Europe (à l’exclusion de la France et de l’Espagne où des modifications réglementaires sont attendues d’ici la fin de l’année, permettant une transition plus large vers le R-32), un chiffre qui atteint 75 % dans certains pays, tels que la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, le Portugal et la Suède.
Pour Holder, l’un des plus importants installateurs de Pologne avec un chiffre d’affaires de 21 millions PLN, les systèmes Sky Air série A étaient extrêmement populaire et lui ont valu une récompense pour la vente du plus grand nombre d’unités Sky Air série A pendant cette première année.
« Notre partenariat avec Daikin a joué un rôle important dans la réussite de notre entreprise. Le statut de leader de l’industrie dont jouit Daikin, sa vaste gamme de produits et son innovation sont essentiels à cet égard », a déclaré Michał Kowalczyk, le propriétaire de Holder.
« Bien qu’importantes, les caractéristiques écologiques ne sont pas le seul facteur entrant en compte dans le choix d’un système. Les faibles coûts de fonctionnement jouent un rôle tout aussi important dans l’attrait du nouveau système Sky Air série A. Pour un grand nombre de nos clients, l’encombrement réduit et la faible hauteur de l'unité extérieure, qui permettent une installation encore plus près des fenêtres, sont également une importante considération. »
Les résultats commerciaux records sont renforcés par une large reconnaissance au sein de l’industrie, ce qui a été à l’origine de nombreuses récompenses pour l’innovation et les performances :
- Prix de l’innovation en climatisation aux RAC Cooling Industry Awards 2017
- Produit éco-énergétique de l’année - CVCAR aux Energy Awards 2017
- Produit de circulation d’air de l’année aux H&V News Awards 2018
- Produit de climatisation et de réfrigération de l’année aux National ACR & Heat Pump Awards 2018
Anthony Ysebaert, Responsable produits Sky Air, Daikin Europe NV, a déclaré :
« Ce succès nous permet d’être en avance sur nos objectifs de conformité aux exigences des nouvelles réglementations européennes sur les gaz à effet de serre fluorés. Il confirme notre approche de conversion au R-32, un réfrigérant à PRP inférieur qui nécessite une charge réduite tout en offrant des performances accrues. La reconnaissance de l’industrie souligne les importants efforts réalisés tout au long du processus de conception et de développement pour améliorer l’efficacité énergétique, la fonctionnalité et la facilité d’utilisation. »
Pour plus d’informations sur notre système primé SKY Air série A, rendez-vous sur le site https://www.daikin.eu/en_us/product-group/sky-air.html
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk