La nouvelle unité Comfora assure une efficacité silencieuse associée à un confort supérieur
Daikin présentera au printemps prochain une version actualisée de sa solution compacte de conditionnement de l'air résidentiel Comfora. Issue du révolutionnaire portefeuille Bluevolution de Daikin, la solution Comfora nouvelle génération intègre d'importantes fonctionnalités supplémentaires et améliorations de conception qui permettent l'obtention d'une efficacité énergétique et opérationnelle supérieure ainsi que d'un air de meilleure qualité.
Via l'utilisation du réfrigérant R-32 à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP), l'unité Comfora FTXP-M est une solution d'avenir à impact environnemental réduit. Les puissances calorifiques et frigorifiques ont été accrues sur toute la gamme, ce qui se traduit par une flexibilité supérieure pour la satisfaction de toutes les tailles et de tous les besoins. L'efficacité améliorée résultant des améliorations de conception apportées aux unités des classes 50 et 71 permet l'obtention de valeurs de performance supérieures dans la catégorie énergétique A++, pour un confort domestique optimum et des économies d'énergie accrues.
Solution conçue pour l'habitat moderne
Comfora FTXP-M est une solution murale discrète de style contemporain idéalement adaptée aux projets de rénovation. Son profil compact permet son installation en quasiment tout lieu, même au-dessus d'une porte en cas de contrainte spatiale.
La commutation automatique entre les modes chauffage et rafraîchissement assure l'obtention d'une solution réactive en mesure de générer un climat intérieur parfait tout au long de l'année tout en maintenant les températures de consigne pour une adaptation aux préférences personnelles et aux besoins saisonniers. Un mode éco-énergétique intégré permet de réduire la consommation d'énergie, tandis que le mode ventilation seule de l'unité Comfora FTXP-M assure la fraîcheur de votre intérieur en été.
Débit d'air 3D
L'intégration d'un débit d'air 3D à la nouvelle unité Comfora FTXP-M garantit un profil de chauffage équilibré, pour un confort intérieur optimum et une distribution homogène de l'air dans toute la pièce. Via la combinaison de schémas de balayage automatique vertical et horizontal, la fonction de début d’air 3D fait circuler un flux d’air chaud ou froid jusque dans les coins des pièces les plus larges et permet ainsi l’obtention d’un confort optimal dans toute la maison, tout au long de l'année.
Respiration facile
Avec la nouvelle unité Comfora FTXP-M, l’air vicié et les irritants sont de l’histoire ancienne. Un nouveau filtre de suppression des allergènes à revêtement en argent a été intégré au système qui, en combinaison avec le filtre désodorisant à apatite de titane existant, élimine les impuretés et assure un flux constant d’air propre et pur, pour l’obtention d’intérieurs sains à tout moment de l’année.
Fonctionnement ultra discret
Dans les classes 20, 25 et 35, l'unité Comfora est encore plus silencieuse qu'auparavant. Avec des valeurs sonores abaissées jusqu'à 19 dBA, les modèles les plus récents sont quasiment inaudibles. Avec un fonctionnement tellement silencieux qu'il est quasiment imperceptible, les propriétaires peuvent jouir du confort d’un climat intérieur parfait.
Commande intelligente
Le système de commande avancé Online Controller de Daikin, disponible en option, permet aux propriétaires de commander l'unité Comfora sur place ou à distance via une application ou Internet. Online Controller permet non seulement de régler les paramètres individuels en fonction des préférences personnelles, mais également de contrôler les dépenses énergétiques et leur profil environnemental.
Des solutions d’exception proposées par les spécialistes de l’industrie
Conçue en Europe pour satisfaire les besoins résultant des changements climatiques locaux, la nouvelle unité Comfora FTXP-M améliorée complète la gamme Daikin de solutions de chauffage domestique pour permettre à la société de garder une longueur d'avance sur la concurrence dans le domaine des systèmes hautes performances et haute efficacité avec un faible impact environnemental.
La nouvelle unité Comfora FTXP-M sera disponible à partir du printemps 2019. Pour plus d'informations, visitez le site Web suivant : https://www.daikin.eu/en_us/products/FTXP-M.html
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader de la technologie pompe à chaleur. Daikin est leader du marché en ce qui concerne l’étendue de sa gamme de solutions R-32 pour applications résidentielles et commerciales.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Contact média : Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk