Passer au contenu principal

ACTION

Cloppenburg, Allemagne

Basée aux Pays-Bas, la société Action est un discounter de détail non alimentaire à croissance rapide qui compte plus 1 200 magasins aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique, en France, en Allemagne, en Autriche et en Pologne.

La marque Action est associée à l'image d'un environnement lumineux, spacieux et accueillant pour les clients, et propose une large et étonnante gamme de produits aux prix les plus bas.

Fier de sa politique, le magasin Action de Cloppenburg, en Allemagne, met en avant le design minimaliste et l'éthique environnementale qui sont au cœur de son attrait pour les clients. Ceci est complété par un climat confortable à l'intérieur du magasin, qui crée une atmosphère parfaite.

Le coût a constitué un argument de poids dans le choix des systèmes de CVCA pour la chaîne de magasins discount Action, qui était à la recherche d'un fournisseur de CVCA en mesure non seulement de proposer une conception de CVCA et un support technique, mais également d'assurer une coordination locale dans chaque pays d'implantation de la société.

« En collaboration avec l'équipe technique de Daikin, nous avons optimisé la conception de notre système de CVCA, ce qui a permis de réduire les niveaux d'investissement et les coûts d'exploitation. Daikin nous a permis d'accéder à une technologie ultra moderne. »

- Michiel Coolen, Responsable construction du groupe ACTION

La solution en un coup d’œil

Dans l'espace de vente, les cassettes encastrables à soufflage circulaire de Daikin constituent une solution de climatisation à bas profil, visuellement discrète, qui assure une circulation efficace de l'air et maintient une température confortable tout au long de l'année.

L'option exclusive de nettoyage de la cassette à soufflage circulaire assure le nettoyage automatique régulier du filtre, ce qui permet une forte réduction des coûts d'exploitation et d'entretien et une amélioration du confort via un apport d'air pur.

Les unités intérieures de type mural connectées aux unités extérieures installées sur le toit assurent le conditionnement de l'air dans l'arrière-boutique et la cantine. Des commandes intelligentes réactives permettent de réguler les températures avec précision, de façon à satisfaire différents besoins au sein du bâtiment. Le confort des clients bénéficie d'une amélioration supplémentaire grâce au rideau d'air qui maintient un climat intérieur confortable lorsque les portes s'ouvrent.

L'unité de ventilation Modular L, plébiscitée par Team IM Duurzaam comme étant « acoustiquement très discrète, avec une technologie Plug and Play simple », insuffle de l'air frais dans le magasin en récupérant l'énergie thermique présente dans l'air sortant, pour une optimisation de l'efficacité.

Action renforce son caractère écologique avec le programme Daikin de régénération de réfrigérant

Action intensifie son partenariat avec Daikin pour ce projet novateur : la récupération et la réutilisation du réfrigérant en service dans ses magasins rénovés.

« La mise en place de cette économie circulaire des réfrigérants au sein de notre propre réseau de magasins nous permet de réduire encore plus notre impact environnemental. Au lieu de produire plus de déchets en mettant au rebut le réfrigérant usagé et en fabriquant un nouveau produit, nous utilisons ce qui est disponible. », déclare Michiel Coolen, Responsable construction du groupe Action. « Le réfrigérant est ainsi utilisé en boucle fermée au sein du réseau Action. »

    En savoir plus

    Nos autres études de cas

    • Groupes d'eau glacée pour le stade Khalifa au Qatar

      Groupes d'eau glacée centrifuges Daikin – Depuis que le Qatar a remporté l’appel d’offre pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2022, nous avons souvent entendu parler du « défi que représente le rafraîchissement des stades et des espaces extérieurs ».
    • Conversion d'un système R-22 ancien

      Conversion d'un système R-22 ancien en un système VRV 5 série S au réfrigérant R32
    • Créer le confort dans les bâtiments administratifs

      Le projet de l’Université « Prince Sultan » a montré comment Daikin réussit toujours à assurer une rafraîchissement confortable même dans les environnements les plus difficiles.
    • Rafraîchissement urbain – Le Projet de l’Université du Qatar

      Le Projet de l’Université du Qatar décrit parfaitement la manière dont Daikin Applied Europe peut offrir de la valeur même dans des applications complexes de grande envergure comme le rafraîchissement urbain.
    • Bâtiments verts : Études de cas des meilleures pratiques en rénovation

      Daikin Industries est leader mondial en développement et fabrication de produits avancés et de haute qualité dans le secteur de la climatisation, du chauffage, de la ventilation et réfrigération (CVCA-R), fournissant des solutions pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles
    • Propriété résidentielle avec bureau personnel

      Construire une nouvelle résidence avec une solution de conditionnement de l'air à 360°
    • Article d'introduction aux applications de bureau

      La gestion des installations dans les bâtiments de bureaux est un sujet de plus en plus important. Les types de systèmes CVCA dans les bâtiments bureaux sont en quelque sorte similaires aux systèmes employés dans d’autres applications. Pour la propriété des immeubles de bureaux, cependant, le système choisi impacte sensiblement sur le modèle des coûts et sur le ROI qui doit être plus court.
    • Rénovation de bureaux à Madrid, Espagne

      Le système VRV 5 série S de Daikin a offert la solution idéale pour le projet de rénovation d’une villa mitoyenne à Madrid
    • Grande installation centrifuge de référence dans un hôpital en Turquie

      Le « “Tekirdağ City Hospital » est un projet gouvernemental de construction d’un grand complexe hospitalier dans la ville de Tekirdağ, située pas loin d’Istamboul. La superficie de l’hôpital est d’environ 157 000 mètres carrés. Le complexe accueillera 480 lits et 16 salles de chirurgie. Il s’agit donc d’une grande implantation.
    • Fond de pension pour services civils à Oman

    • Centre de données de référence au Brésil

      Refroidissement du centre de données – Le Projet ODATA SP2 a pour objet la fourniture d’un nouveau centre de données à construire au Brésil par ODATA, avec le système CVCA le plus fiable et là haute efficacité énergétique.
    • Installation de référence en France

      Daikin a récemment fourni sa technologie CVC pour centres de données dans le cadre d'un projet en France, où une importante société japonaise travaillant dans le secteur international des télécommunications va transformer des immeubles de bureaux en un centre de données.
    • SUITES DE L'HÔTEL VYRA

    • Centre de formation de Belgique

      Daikin a cherché une solution CVCA éco-énergétique évolutive pour son nouveau centre de formation situé à Gand.
    • Zome

      Les centres d’activité de ZOME sont des espaces modernes et flexibles qui offrent une expérience personnalisée aux clients.
    • ACTION

      Le coût a constitué un argument de poids dans le choix des systèmes de CVCA pour la chaîne de magasins discount Action, qui était à la recherche d'un fournisseur de CVCA en mesure non seulement de proposer une conception de CVCA et un support technique, mais également d'assurer une coordination locale dans chaque pays d'implantation de la société.
    • Allocation de réfrigérant régénéré du groupe Action

      Action intensifie son partenariat avec Daikin pour ce projet novateur : la récupération et la réutilisation du réfrigérant en service dans ses magasins rénovés.
    • Biocoop

      Daikin réalise l'installation et la mise en service de la première solution de réfrigération au CO2 transcritique du marché français dans un laboratoire de transformation de viande en Dordogne.
    • C&A

      Désireux de rénover l’ensemble de son système CVCA, le magasin C&A était à la recherche d'une solution économique et performante offrant un grand confort toute l’année.
    • Hôtel de centre-ville

      Optimisation du confort dans un hôtel du centre de Londres via un remplacement des groupes d’eau glacée
    • Bureaux Claerhout

      L'agence de publicité Claerhout Communicatiehuis a opté pour notre solution totale VRV IV pour équiper son nouvel immeuble de bureaux à plan ouvert pouvant accueillir 45 employés et abritant une salle de conférence de 150 personnes.
    • Bookmaker Coral

      Découvrez comment nos cassettes autonettoyantes à soufflage circulaire ont réussi à augmenter de 50 % les économies d’énergie dans les agences de paris Coral.
    • Hôtel Courtyard Paris

      La conversion du Courtyard représente une collaboration réussie entre une réhabilitation urbaine avant-gardiste et la technologie d'avenir flexible VRV à récupération d'énergie de Daikin.
    • Crédit Agricole

      Surnommée « la banque verte » en raison de ses liens historiques avec le monde agricole, le Crédit Agricole était à la recherche d’une solution écoénergétique et à faible maintenance pour équiper l’une de ses agences en centre-ville.
    • Crystal Tower

      En vue d’optimiser le rendement énergétique du bâtiment Crystal Tower, nous avons décidé de combiner la puissance des systèmes VRV à refroidissement par air, des systèmes VRV à refroidissement par eau et des refroidisseurs pour constituer une solution de régulation climatique tout en un.
    • Cimenterie Holcim

      La cimenterie Holcim recourt à une technologie de pointe pour réaliser ses ambitieux objectifs en matière d'environnement et d'efficacité énergétique.
    • Hôtels Santos • Las Arenas

      La solution Daikin de remplacer les unités extérieures par des VRV était idéale dans ce cas de mise à niveau qui visait à réduire la consommation énergétique tout en maintenant le fonctionnement de l’hôtel.
    • Hôtel économique Ibis, Gand

      En mars 2018, le nouvel hôtel économique IBIS a ouvert ses portes dans le quartier Dampoort de Gand, offrant à ses clients un remarquable confort dans un environnement moderne attrayant. Pour Viktor De Maertelaere, propriétaire du bâtiment, investir dans un système de conditionnement de l’air éco-énergétique fiable était essentiel pour le concept d’hôtellerie économique.
    • Immogra

      Le système VRV IV de Daikin allie une esthétique moderne à une intégration invisible de la CVCA.
    • JBC

      Dans sa recherche permanente d'optimisation des coûts d'exploitation, JBC a réalisé un essai sur site avec Daikin pour évaluer les gains générés par la technologie VRT (Température Variable du Réfrigérant).
    • K-Way

      Lorsque la marque de vêtements haut de gamme K-Way a décidé d'ouvrir une nouvelle boutique à Covent Garden, au cœur de Londres, nous avons collaboré avec l’entrepreneur D1 national Royale pour élaborer et installer une solution écoénergétique parfaitement adaptée aux lieux.
    • Restaurant Leon

      L’entrepreneur spécialisé en génie électrique et mécanique Synecore a installé son premier système de CVCA « invisible », un VRV IV série i de Daikin, dans le restaurant Leon, au centre de Londres, pour s’adapter aux contraintes d’espace restreint et atteindre une efficacité maximale en matière de régulation climatique.
    • Propriété Merlin

      Intégré dans un centre commercial de Madrid, cet immeuble de bureaux a été mis à niveau avec une solution plus efficace, tout en maîtrisant les coûts d'investissement.
    • Naturkost Brinkman

      Le détaillant organique spécialisé Naturkost Brinkman utilise la réfrigération pour vente au détail Daikin pour l'obtention d'une meilleure efficacité énergétique et d'un confort supérieur dans son magasin.
    • Perial Asset Management

    • Hôtel Pomme d'Or

      La climatisation est devenue la norme dans la plupart des nouveaux hôtels et des hôtels rénovés. Les systèmes modernes gardent les clients au frais en été et assurent un chauffage éco-énergétique pendant les périodes hivernales. Les pompes à chaleur Daikin utilisent, pour ce faire, de l'énergie renouvelable, ce qui permet aux hôtels de réduire leurs coûts d'exploitation. L'esthétique intérieure en bénéficie également.
    • Hôtel Santos Porta Fira

      Le Santos Group, société en charge de la construction du Porta Fira, a fait de Daikin un partenaire de confiance pour doter le bâtiment d’un système de régulation climatique exclusif, écoénergétique et fiable.
    • The Post Hotel

      En tant que spécialistes de la régulation climatique, nous avons choisi d’équiper l’hôtel The Post, à Gand, avec notre système VRV, car il combine technologie écoénergétique et capacité à offrir un confort accru.
    • Prezzemolo & Vitale - Palerme

      Un système Daikin constitué d’unités Zeas et VRV a été installé dans le nouveau magasin Prezzemolo & Vitale, situé dans le centre historique de Palerme.
    • Radisson Blu et Proximus

      Le nouvel hôtel Radisson Blu de Bruges est situé à proximité de la gare de la ville, une zone qui a bénéficié d’un vaste réaménagement au cours de ces dernières années. Construit par le développeur foncier belge Group GL, l’impressionnant nouveau complexe de tours abrite non seulement le nouvel hôtel, mais également 6 000 m² de bureaux, actuellement occupés par le locataire GL Proximus.
    • Samrya 44

      Le Samrya 44 compte 44 étages de suites de luxe élégamment conçues en conformité avec les normes de construction et de CVCA les plus rigoureuses.
    • Étude de cas: caisson insonorisant à Flassy

      L’efficacité acoustique du nouveau caisson insonorisant de Daikin, conçu pour les unités extérieures Sky Air et VRV5, a été confirmée par des essais sur site réalisés sur une installation résidentielle en Bourgogne, en France. Ils démontrent que le caisson permet une réduction du niveau sonore conforme, voire supérieure, aux valeurs obtenues en chambre d’essai en usine.
    • Sportisimo

      Pour ce projet, nous avons choisi d’installer un système extérieur raccordé à plusieurs unités intérieures et de ventilation stratégiquement positionnées dans le magasin.
    • The Bloomsbury Hotel

      Le choix du système VRVIII à récupération d’énergie de Daikin s’appuie sur sa consommation d’énergie remarquablement basse et les grandes économies qu’elle fait réaliser par rapport à des systèmes similaires.
    • Torre Serenissima

      Équipé d’un système obsolète fonctionnant avec le réfrigérant R-22, le Torre Serenissima avait besoin d'une modernisation complète pour améliorer son rendement énergétique et son confort.
    • Hôtel Van der Valk

      Du hall de réception aux chambres en passant par la cuisine, chaque espace de l’hôtel Van der Valk a ses propres besoins climatiques. Notre objectif était de proposer un système intégré répondant aux besoins de chacun de ces espaces tout en ayant un impact environnemental total réduit.
    • Immeuble de bureaux Velocity

      La durabilité au cœur de la conception de l’immeuble Velocity. Chaque élément de la conception a été soigneusement pris en compte pour obtenir le classement « B » EPC et « Excellent » BREEAM.
    • Arsenal de Venise

      Un système novateur de régulation climatique tire profit de l’énergie naturelle de la lagune de Venise pour garantir des niveaux élevés de confort et d’efficacité énergétique tout en préservant un bâtiment industriel historique au cœur de Venise.
    • Centre d’affaires VMD

      Un système VRV IV assure l’ensemble du chauffage et du refroidissement de la Tour B VMD, un immeuble de bureaux de 25 étages situé à Zagreb, et lui permet d’atteindre des niveaux optimaux d’efficacité tout en réduisant la consommation d’énergie.

    Besoin d'aide?

    Besoin d'aide?

    Rechercher plus d'infos

    Besoin d'aide?