Passer au contenu principal

Samrya 44

Doha, Qatar

Le Samrya 44 témoigne de la vision de Doha de se démarquer sur le marché international. Avec ses 44 étages de suites de luxe élégamment conçues, il adhère aux normes de construction et de CVCA les plus rigoureuses.

Cet exemple de réussite est le fruit d'une collaboration d'experts et d'une expertise technique exceptionnelle. L'initiative clé consistait à mettre à niveau le système de production d'eau glacée partiellement installé vers un système viable, à savoir un système VRV à refroidissement par eau avec tours de refroidissement, sans affecter les conditions de conception du site.

« Nous avons réussi à réaliser ce projet que nous considérons comme une marque de fabrique en raison de l'unicité de son concept et de la considérable amélioration du système final par rapport au design initial, avec 40 % de réduction des coûts d'exploitation pour le refroidissement et l'introduction du chauffage pour lequel le système n'était initialement pas conçu. »

- Antonio Ragheb, Responsable Génie mécanique Erga/SDT Qatar

Préservation de l'intégralité et du design du site

L'un des objectifs principaux du projet consistait à optimiser le système de production d'eau glacée déjà partiellement installé dans le bâtiment de façon à obtenir une solution mieux adaptée et plus éco-énergétique assurant non seulement la couverture des besoins élémentaires du bâtiment en termes de CVCA, mais également la satisfaction des besoins potentiels de chauffage.

La solution en un coup d’œil

Technologie VRV fiable
Efficacité du VRV IV-W

  • Solution idéale pour les immeubles de grande hauteur, avec utilisation de l'eau comme source de chaleur
  • Couverture de tous les besoins thermiques d'un immeuble via un seul point de contact : commande précise de la température, ventilation, unités de traitement de l'air
  • Caisson le plus compact du marché

Unités de traitement de l'air Plug & Play Daikin

  • Intégration parfaite au système de climatisation
  • Possibilité d'apport de grands volumes d'air frais
  • Récupération d'énergie au niveau de l'air évacué, pour une efficacité optimale
  • Solution personnalisable, pour une adaptation parfaite aux besoins du bâtiment

Réseau intelligent

  • Surveillance 24/7 du système VRV
  • Durée de vie du système optimisée par les experts Daikin
  • L'analyse des performances vous connecte à des experts Daikin pour vous suggérer comment améliorer les performances

Partenaire Service Daikin

  • Garantie de fonctionnement sans problème, pour une tranquillité d'esprit optimale
  • Entretien réalisé par des experts
  • Stock local inégalé de pièces de rechange, pour des interventions rapides

Notre offre

  • Une solution écologique, pour un faible impact environnemental
    • Efficacités saisonnières élevées du système VRV IV à refroidissement par eau et à récupération d'énergie
  • Système de gestion simple et puissant
    • Intégration d'Intelligent Touch manager à la salle de contrôle de gestion de bâtiment
  • Faible coût de cycle de vie
    • Coût d’installation inférieur à celui d’une configuration à base d’eau à 4 tubes
    • Efficacités saisonnières optimisées
    • Commande et gestion puissantes permettant une réduction des coûts d’exploitation
  • Point de contact unique pour les différentes solutions techniques
    • Daikin propose une solution CVC-R totale
    • Daikin propose un système de surveillance et de compte-rendu technique périodique

En savoir plus

Nos autres études de cas

  • Groupes d'eau glacée pour le stade Khalifa au Qatar

    Groupes d'eau glacée centrifuges Daikin – Depuis que le Qatar a remporté l’appel d’offre pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2022, nous avons souvent entendu parler du « défi que représente le rafraîchissement des stades et des espaces extérieurs ».
  • Conversion d'un système R-22 ancien

    Conversion d'un système R-22 ancien en un système VRV 5 série S au réfrigérant R32
  • Créer le confort dans les bâtiments administratifs

    Le projet de l’Université « Prince Sultan » a montré comment Daikin réussit toujours à assurer une rafraîchissement confortable même dans les environnements les plus difficiles.
  • Rafraîchissement urbain – Le Projet de l’Université du Qatar

    Le Projet de l’Université du Qatar décrit parfaitement la manière dont Daikin Applied Europe peut offrir de la valeur même dans des applications complexes de grande envergure comme le rafraîchissement urbain.
  • Bâtiments verts : Études de cas des meilleures pratiques en rénovation

    Daikin Industries est leader mondial en développement et fabrication de produits avancés et de haute qualité dans le secteur de la climatisation, du chauffage, de la ventilation et réfrigération (CVCA-R), fournissant des solutions pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles
  • Propriété résidentielle avec bureau personnel

    Construire une nouvelle résidence avec une solution de conditionnement de l'air à 360°
  • Article d'introduction aux applications de bureau

    La gestion des installations dans les bâtiments de bureaux est un sujet de plus en plus important. Les types de systèmes CVCA dans les bâtiments bureaux sont en quelque sorte similaires aux systèmes employés dans d’autres applications. Pour la propriété des immeubles de bureaux, cependant, le système choisi impacte sensiblement sur le modèle des coûts et sur le ROI qui doit être plus court.
  • Rénovation de bureaux à Madrid, Espagne

    Le système VRV 5 série S de Daikin a offert la solution idéale pour le projet de rénovation d’une villa mitoyenne à Madrid
  • Grande installation centrifuge de référence dans un hôpital en Turquie

    Le « “Tekirdağ City Hospital » est un projet gouvernemental de construction d’un grand complexe hospitalier dans la ville de Tekirdağ, située pas loin d’Istamboul. La superficie de l’hôpital est d’environ 157 000 mètres carrés. Le complexe accueillera 480 lits et 16 salles de chirurgie. Il s’agit donc d’une grande implantation.
  • Fond de pension pour services civils à Oman

  • Centre de données de référence au Brésil

    Refroidissement du centre de données – Le Projet ODATA SP2 a pour objet la fourniture d’un nouveau centre de données à construire au Brésil par ODATA, avec le système CVCA le plus fiable et là haute efficacité énergétique.
  • Installation de référence en France

    Daikin a récemment fourni sa technologie CVC pour centres de données dans le cadre d'un projet en France, où une importante société japonaise travaillant dans le secteur international des télécommunications va transformer des immeubles de bureaux en un centre de données.
  • SUITES DE L'HÔTEL VYRA

  • Centre de formation de Belgique

    Daikin a cherché une solution CVCA éco-énergétique évolutive pour son nouveau centre de formation situé à Gand.
  • Zome

    Les centres d’activité de ZOME sont des espaces modernes et flexibles qui offrent une expérience personnalisée aux clients.
  • ACTION

    Le coût a constitué un argument de poids dans le choix des systèmes de CVCA pour la chaîne de magasins discount Action, qui était à la recherche d'un fournisseur de CVCA en mesure non seulement de proposer une conception de CVCA et un support technique, mais également d'assurer une coordination locale dans chaque pays d'implantation de la société.
  • Allocation de réfrigérant régénéré du groupe Action

    Action intensifie son partenariat avec Daikin pour ce projet novateur : la récupération et la réutilisation du réfrigérant en service dans ses magasins rénovés.
  • Biocoop

    Daikin réalise l'installation et la mise en service de la première solution de réfrigération au CO2 transcritique du marché français dans un laboratoire de transformation de viande en Dordogne.
  • C&A

    Désireux de rénover l’ensemble de son système CVCA, le magasin C&A était à la recherche d'une solution économique et performante offrant un grand confort toute l’année.
  • Hôtel de centre-ville

    Optimisation du confort dans un hôtel du centre de Londres via un remplacement des groupes d’eau glacée
  • Bureaux Claerhout

    L'agence de publicité Claerhout Communicatiehuis a opté pour notre solution totale VRV IV pour équiper son nouvel immeuble de bureaux à plan ouvert pouvant accueillir 45 employés et abritant une salle de conférence de 150 personnes.
  • Bookmaker Coral

    Découvrez comment nos cassettes autonettoyantes à soufflage circulaire ont réussi à augmenter de 50 % les économies d’énergie dans les agences de paris Coral.
  • Hôtel Courtyard Paris

    La conversion du Courtyard représente une collaboration réussie entre une réhabilitation urbaine avant-gardiste et la technologie d'avenir flexible VRV à récupération d'énergie de Daikin.
  • Crédit Agricole

    Surnommée « la banque verte » en raison de ses liens historiques avec le monde agricole, le Crédit Agricole était à la recherche d’une solution écoénergétique et à faible maintenance pour équiper l’une de ses agences en centre-ville.
  • Crystal Tower

    En vue d’optimiser le rendement énergétique du bâtiment Crystal Tower, nous avons décidé de combiner la puissance des systèmes VRV à refroidissement par air, des systèmes VRV à refroidissement par eau et des refroidisseurs pour constituer une solution de régulation climatique tout en un.
  • Cimenterie Holcim

    La cimenterie Holcim recourt à une technologie de pointe pour réaliser ses ambitieux objectifs en matière d'environnement et d'efficacité énergétique.
  • Hôtels Santos • Las Arenas

    La solution Daikin de remplacer les unités extérieures par des VRV était idéale dans ce cas de mise à niveau qui visait à réduire la consommation énergétique tout en maintenant le fonctionnement de l’hôtel.
  • Hôtel économique Ibis, Gand

    En mars 2018, le nouvel hôtel économique IBIS a ouvert ses portes dans le quartier Dampoort de Gand, offrant à ses clients un remarquable confort dans un environnement moderne attrayant. Pour Viktor De Maertelaere, propriétaire du bâtiment, investir dans un système de conditionnement de l’air éco-énergétique fiable était essentiel pour le concept d’hôtellerie économique.
  • Immogra

    Le système VRV IV de Daikin allie une esthétique moderne à une intégration invisible de la CVCA.
  • JBC

    Dans sa recherche permanente d'optimisation des coûts d'exploitation, JBC a réalisé un essai sur site avec Daikin pour évaluer les gains générés par la technologie VRT (Température Variable du Réfrigérant).
  • K-Way

    Lorsque la marque de vêtements haut de gamme K-Way a décidé d'ouvrir une nouvelle boutique à Covent Garden, au cœur de Londres, nous avons collaboré avec l’entrepreneur D1 national Royale pour élaborer et installer une solution écoénergétique parfaitement adaptée aux lieux.
  • Restaurant Leon

    L’entrepreneur spécialisé en génie électrique et mécanique Synecore a installé son premier système de CVCA « invisible », un VRV IV série i de Daikin, dans le restaurant Leon, au centre de Londres, pour s’adapter aux contraintes d’espace restreint et atteindre une efficacité maximale en matière de régulation climatique.
  • Propriété Merlin

    Intégré dans un centre commercial de Madrid, cet immeuble de bureaux a été mis à niveau avec une solution plus efficace, tout en maîtrisant les coûts d'investissement.
  • Naturkost Brinkman

    Le détaillant organique spécialisé Naturkost Brinkman utilise la réfrigération pour vente au détail Daikin pour l'obtention d'une meilleure efficacité énergétique et d'un confort supérieur dans son magasin.
  • Perial Asset Management

  • Hôtel Pomme d'Or

    La climatisation est devenue la norme dans la plupart des nouveaux hôtels et des hôtels rénovés. Les systèmes modernes gardent les clients au frais en été et assurent un chauffage éco-énergétique pendant les périodes hivernales. Les pompes à chaleur Daikin utilisent, pour ce faire, de l'énergie renouvelable, ce qui permet aux hôtels de réduire leurs coûts d'exploitation. L'esthétique intérieure en bénéficie également.
  • Hôtel Santos Porta Fira

    Le Santos Group, société en charge de la construction du Porta Fira, a fait de Daikin un partenaire de confiance pour doter le bâtiment d’un système de régulation climatique exclusif, écoénergétique et fiable.
  • The Post Hotel

    En tant que spécialistes de la régulation climatique, nous avons choisi d’équiper l’hôtel The Post, à Gand, avec notre système VRV, car il combine technologie écoénergétique et capacité à offrir un confort accru.
  • Prezzemolo & Vitale - Palerme

    Un système Daikin constitué d’unités Zeas et VRV a été installé dans le nouveau magasin Prezzemolo & Vitale, situé dans le centre historique de Palerme.
  • Radisson Blu et Proximus

    Le nouvel hôtel Radisson Blu de Bruges est situé à proximité de la gare de la ville, une zone qui a bénéficié d’un vaste réaménagement au cours de ces dernières années. Construit par le développeur foncier belge Group GL, l’impressionnant nouveau complexe de tours abrite non seulement le nouvel hôtel, mais également 6 000 m² de bureaux, actuellement occupés par le locataire GL Proximus.
  • Samrya 44

    Le Samrya 44 compte 44 étages de suites de luxe élégamment conçues en conformité avec les normes de construction et de CVCA les plus rigoureuses.
  • Étude de cas: caisson insonorisant à Flassy

    L’efficacité acoustique du nouveau caisson insonorisant de Daikin, conçu pour les unités extérieures Sky Air et VRV5, a été confirmée par des essais sur site réalisés sur une installation résidentielle en Bourgogne, en France. Ils démontrent que le caisson permet une réduction du niveau sonore conforme, voire supérieure, aux valeurs obtenues en chambre d’essai en usine.
  • Sportisimo

    Pour ce projet, nous avons choisi d’installer un système extérieur raccordé à plusieurs unités intérieures et de ventilation stratégiquement positionnées dans le magasin.
  • The Bloomsbury Hotel

    Le choix du système VRVIII à récupération d’énergie de Daikin s’appuie sur sa consommation d’énergie remarquablement basse et les grandes économies qu’elle fait réaliser par rapport à des systèmes similaires.
  • Torre Serenissima

    Équipé d’un système obsolète fonctionnant avec le réfrigérant R-22, le Torre Serenissima avait besoin d'une modernisation complète pour améliorer son rendement énergétique et son confort.
  • Hôtel Van der Valk

    Du hall de réception aux chambres en passant par la cuisine, chaque espace de l’hôtel Van der Valk a ses propres besoins climatiques. Notre objectif était de proposer un système intégré répondant aux besoins de chacun de ces espaces tout en ayant un impact environnemental total réduit.
  • Immeuble de bureaux Velocity

    La durabilité au cœur de la conception de l’immeuble Velocity. Chaque élément de la conception a été soigneusement pris en compte pour obtenir le classement « B » EPC et « Excellent » BREEAM.
  • Arsenal de Venise

    Un système novateur de régulation climatique tire profit de l’énergie naturelle de la lagune de Venise pour garantir des niveaux élevés de confort et d’efficacité énergétique tout en préservant un bâtiment industriel historique au cœur de Venise.
  • Centre d’affaires VMD

    Un système VRV IV assure l’ensemble du chauffage et du refroidissement de la Tour B VMD, un immeuble de bureaux de 25 étages situé à Zagreb, et lui permet d’atteindre des niveaux optimaux d’efficacité tout en réduisant la consommation d’énergie.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?